(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc 3/4"   エアーフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Rc 3/4" エアーフィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,360円
税込単価
9,196円

【商品仕様】・全高…232mm・使用圧力…0~1.0MPa・耐圧力…1.5MP...

詳細情報を確認する

  • ろ過度:
    40μm
  • 使用圧力:
    0~1.0MPa
  • 周囲温度:
    5~60℃
  • 全高:
    232mm
  • 重量:
    1.2kg
  • 取付ねじ:
    Rc(PT)3/4”
  • 耐圧力:
    1.5MPa
  • 面間:
    100mm

型番

EA153CB-26 解除

Loading...

【商品仕様】
・全高…232mm
・使用圧力…0~1.0MPa
・耐圧力…1.5MPa
・周囲温度…5~60℃
・ろ過度…40μm
・重量…1.2kg
・面間…100mm
・取付ねじ…Rc(PT)3/4"
・JAN:4518340453494
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153CB-26

1個

8,360( 9,196円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全高…232mm
・使用圧力…0~1.0MPa
・耐圧力…1.5MPa
・周囲温度…5~60℃
・ろ過度…40μm
・重量…1.2kg
・面間…100mm
・取付ねじ…Rc(PT)3/4"
・JAN:4518340453494

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Rc 3/4" エアーフィルターの型番EA153CB-26のページです。
型番EA153CB-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc 3/4"   エアーフィルター

Rc 3/4" エアーフィルター

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

      Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター

      Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター

        Rc 3/4" エアーレギュレーター

        Rc 3/4" エアーレギュレーター

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 8,360円 6,820円 8,930円 15,490円
          通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          ろ過度 40μm - - -
          使用圧力 0~1.0MPa - - 1.0MPa以下
          周囲温度 5~60℃ - - 5~60℃
          全高 232mm - - -
          重量 1.2kg - - 1.2kg

          Rc 3/4" エアーフィルターのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました