(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,620円
税込単価
10,582円

【商品仕様】・使用圧力…0/0.99MPa・設定圧力…0.01/0.4MPa・...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    精密制御
  • 形状:
    標準
  • 圧力計:
    圧力計付
  • 使用流量(l/min):
    0~200(ANR)
  • 全高:
    91mm
  • 重量:
    150g
  • 取付ねじ:
    Rc1/8"
  • 耐圧力:
    1.5MPa
  • 面間:
    35mm
  • 周囲温度:
    -5~60℃
  • 設定圧力:
    0.01~0.4MPa
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0~0.99

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153C-44

1個

9,620( 10,582円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0/0.99MPa
・設定圧力…0.01/0.4MPa
・耐圧力…1.5MPa
・周囲温度…-5/60℃
・重量…150g
・面間…35mm
・全高…91mm
・取付ねじ…Rc1/8"
・エアー流量…0/200L/min(ANR)
・コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です
・JAN:4548745989342

EA153C-44で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1/8" 精密エアーレギュレーターの型番EA153C-44のページです。
型番EA153C-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

    Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

    Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

      R 3/8"  サイレンサー

      R 3/8" サイレンサー

        M5 サイレンサー

        M5 サイレンサー

          0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)

          0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)

            R1/4" ドレンコック

            R1/4" ドレンコック

              Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用)

              Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 9,620円 850円 590円 560円 7,240円 890円 15,210円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                レギュレータ/増圧弁 レギュレータ - - - - - -
                使用流体 空気 - - - - - -
                レギュレータ種類 精密制御 - - - - - -
                形状 標準 - - - - - -
                圧力計 圧力計付 - - - - - -

                Rc1/8" 精密エアーレギュレーターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました