(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc 3/4" エアーレギュレーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Rc 3/4" エアーレギュレーター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,490円 14,978円
税込単価
17,039円 16,476円

【商品仕様】・使用圧力…1.0MPa以下・設定圧力…0.05/0.85MPa・...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    φ90×198(H)mm
  • 使用圧力:
    1.0MPa以下
  • 設定圧力:
    0.05~0.85MPa
  • 周囲温度:
    5~60℃
  • 重量:
    1.2kg
  • 取付ねじ:
    Rc(PT)3/4”
  • 面間:
    90mm

型番

EA153C-26 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ使用圧力設定圧力
EA153C-26φ90×198(H)mm1.0MPa以下0.05~0.85MPa
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153C-26

1個

15,490円

14,978

( 16,476円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…1.0MPa以下
・設定圧力…0.05/0.85MPa
・周囲温度…5/60℃
・重量…1.2kg
・面間…90mm
・取付ねじ…Rc(PT)3/4"
・サイズ…直径90×198(H)mm
・JAN:4518340453319

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Rc 3/4" エアーレギュレーターの型番EA153C-26のページです。
型番EA153C-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc 3/4" エアーレギュレーター

Rc 3/4" エアーレギュレーター

    Rc1/2"・Rc1/4" エアーレギュレーター

    Rc1/2"・Rc1/4" エアーレギュレーター

      Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

      Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

        Rc 3/4"   エアーフィルター

        Rc 3/4" エアーフィルター

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 15,490円 9,280円 6,820円 8,360円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
          サイズ φ90×198(H)mm - - -
          使用圧力 1.0MPa以下 - - 0~1.0MPa
          設定圧力 0.05~0.85MPa - - -
          周囲温度 5~60℃ - - 5~60℃
          重量 1.2kg - - 1.2kg

          Rc 3/4" エアーレギュレーターのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました