【特長】・エスコ アクセサリー含むその他空圧工具 Rc1/2"・Rc1/4" ...
EA153C-24 | 【商品仕様】 ・使用圧力…1.0MPa以下 ・設定圧力…0.05/0.85MPa ・周囲温度…5/60℃ ・重量…0.7kg ・面間…80mm ・取付ねじ…Rc(PT)1/2" ・サイズ…直径80×175(H)mm ・JAN:4518340453302 |
---|---|
EA153C-22 | 【商品仕様】 ・使用圧力…1.0MPa以下 ・設定圧力…0.05/0.85MPa ・周囲温度…5/60℃ ・重量…0.6kg ・面間…75mm ・取付ねじ…Rc(PT)1/4" ・サイズ…直径75×162(H)mm ・JAN:4518340453289 |
Loading...
【特長】
・エスコ アクセサリー含むその他空圧工具 Rc1/2"・Rc1/4" エアーレギュレーター
・圧力計、ブラケット付き