(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【商品仕様】・取付ねじ…R(PT)1/4"・サイズ…50(全長)×19(幅)m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 材質:
    真鍮
  • 使用圧力:
    0.4MPa
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 設定圧力:
    0.4MPa
  • 使用温度:
    -20~80℃
  • 全長:
    50.5mm
  • 重量:
    60g
  • 取付ねじ:
    R(PT)1/4"
  • 幅:
    19mm
  • メーカー型番:
    No.210 RV
  • メーカー:
    近畿製作所

型番

EA153B-4A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全長:50.5mm
  • 材質:真鍮、ステンレス、バイトン他
  • シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定
  • リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153B-4A

1個

3,800( 4,180円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ねじ…R(PT)1/4"
・サイズ…50(全長)×19(幅)mm
・重量…60g
・使用温度…‐20/80℃
・使用流体…圧縮空気
・設定圧力…0.4MPa
・タンク内圧力が規定の圧力に達すると、逃し穴より空気を放出し、圧力が低下し、所定の圧力に戻れば弁は閉止します。
・JAN:4548745462357

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁の型番EA153B-4Aのページです。
型番EA153B-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁

R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁

    R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

    R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

      R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

      R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

        R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

        R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

          Rc 1/4" 四方向手動切替バルブ

          Rc 1/4" 四方向手動切替バルブ

            Rc 1/2" ドレントラップ

            Rc 1/2" ドレントラップ

              ラインチェックバルブ

              ラインチェックバルブ

                Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

                Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 3,800円 5,480円 6,000円 7,360円 10,600円 9,900円 2,750円 6,820円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  種類 その他関連用品 - - - - - - -
                  材質 真鍮 - ステンレス - - - - -
                  使用圧力 0.4MPa 0~0.8MPa - - 0~0.7MPa 0.14~1.0MPa - -
                  使用流体 圧縮空気 空気 エアー・水 - - 圧縮空気 - -
                  設定圧力 0.4MPa 0.1~0.7MPa - - - - - -

                  R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました