(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc 1/2" F.R.L.ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Rc 1/2" F.R.L.ユニット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,664円
税込単価
12,830円

【商品仕様】・サイズ…140×205(H)mm・調整圧力範囲…0.05/0.8...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    140×205(H)mm
  • フィルター:
    5μm
  • 貯油量:
    160ml
  • 最高使用圧力:
    0.95MPa
  • 排出方法:
    手動ドレン方式
  • 使用温度範囲:
    5~60℃
  • 使用油:
    タービン油1種ISO・VG#32相当
  • 重量:
    870g
  • 取付ねじ:
    Rc(PT)1/2”
  • 調整圧力範囲:
    0.05~0.85MPa
  • 面間:
    140mm

型番

EA153AG-14 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズフィルター貯油量
EA153AG-14140×205(H)mm5μm160ml
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA153AG-14

1個

11,664( 12,830円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…140×205(H)mm
・調整圧力範囲…0.05/0.85MPa
・最高使用圧力…0.95MPa
・貯油量…160ml
・フィルター…5μm
・面間…140mm
・重量…870g
・使用油…タービン油1種ISO・VG#32相当
・取付ねじ…Rc(PT)1/2"
・使用温度範囲…5/60℃
・排出方法…手動ドレン方式
・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
・JAN:4548745629149

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Rc 1/2" F.R.L.ユニットの型番EA153AG-14のページです。
型番EA153AG-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc 1/2" F.R.L.ユニット

Rc 1/2" F.R.L.ユニット

    エアーレギュレーター

    エアーレギュレーター

      エアープラグ ホース取付用  A1503/A1504

      エアープラグ ホース取付用 A1503/A1504

        ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402

        ワンタッチエアーソケット ウレタンホース取付用 φ8.5×φ12.5mm A1402

          Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター

          Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター

            エアーレギュレーター付フィルター

            エアーレギュレーター付フィルター

              メーカー エスコ エスコ EARTH MAN EARTH MAN エスコ エスコ
              通常価格 11,664円 3,900円 655円 1,306円 6,610円 6,610円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              サイズ 140×205(H)mm - - - - -
              フィルター 5μm - - - - -
              貯油量 160ml - - - - -
              最高使用圧力 0.95MPa - - - - -
              排出方法 手動ドレン方式 - - - - -

              Rc 1/2" F.R.L.ユニットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました