エスコ アクセサリー含むその他空圧工具 エアーレギュレーター付フィルター。【特...
EA153AF-12 | 【商品仕様】 ・使用圧力…0.05/0.85MPa ・最高使用圧力…0.95MPa ・取付ねじ…Rc(PT)1/4" ・エアー流量…1000L/min ・使用温度範囲…5/60℃ ・フィルター…5μm ・全高…250mm ・面間…65mm ・重量…410g ・排出方法…手動ドレン方式 ・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。 ・JAN:4548745626759 |
---|---|
EA153AF-14 | 【商品仕様】 ・使用圧力…0.05/0.85MPa ・最高使用圧力…0.95MPa ・取付ねじ…Rc(PT)1/2" ・エアー流量…3000L/min ・使用温度範囲…5/60℃ ・フィルター…5μm ・全高…250mm ・面間…65mm ・重量…410g ・排出方法…手動ドレン方式 ・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。 ・JAN:4548745626704 |
EA153AF-16 | 【商品仕様】 ・使用圧力…0.05/0.85MPa ・最高使用圧力…0.95MPa ・取付ねじ…Rc(PT)3/4" ・エアー流量…3100L/min ・使用温度範囲…5/60℃ ・フィルター…5μm ・全高…250mm ・面間…65mm ・重量…410g ・排出方法…手動ドレン方式 ・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。 ・JAN:4548745626711 |
Loading...
エスコ アクセサリー含むその他空圧工具 エアーレギュレーター付フィルター。
【特長】
・本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA153AF-12で型番確定
エアーレギュレーター付フィルターの型番EA153AF-12のページです。
型番EA153AF-12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA153AF-14 |
EA153AF-16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用流量 (l/min) | 取付ねじ | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,730円 ( 9,603円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 3000 | Rc(PT)1/2" | 4548745626704 | |
9,010円 ( 9,911円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 3100 | Rc(PT)3/4" | 4548745626711 |