(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアーレギュレーター
  • 数量スライド割引

エアーレギュレーター (レビュー)

通常価格(税別)
3,900円 ~ 3,980円
税込価格
4,290円 ~ 4,378円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
エスコ アクセサリー含むその他空圧工具 エアーレギュレーター。
【特長】
・本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

エアーレギュレーターのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

エアーガン他の調整用
評価 4.0満足度:4.02020/09/03
一般に市販されている物より 流量が多いので レギュレーターが原因による
エアーの流量不足は解消されると思います。
エアーフィルターも流量が多い物を選べば組み合わせて使い勝手が良くなると思います。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアーガン他の調整用
    評価 4.0満足度:4.02020/09/03
    一般に市販されている物より 流量が多いので レギュレーターが原因による
    エアーの流量不足は解消されると思います。
    エアーフィルターも流量が多い物を選べば組み合わせて使い勝手が良くなると思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーレギュレーター

エアーレギュレーター

    Rc 1/2" F.R.L.ユニット

    Rc 1/2" F.R.L.ユニット

      日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

      日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

        "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

        "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

          日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

          日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

            Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)

            Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)

              ステンホースバンド AT-17・AT-18

              ステンホースバンド AT-17・AT-18

                ハタヤ エヤーマック

                ハタヤ エヤーマック

                  0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)

                  0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付)

                    オールステンホースバンド SGT-W4/9

                    オールステンホースバンド SGT-W4/9

                      メーカー エスコ エスコ 日平機器 日平機器 日平機器 エスコ SK-11 ハタヤリミテッド エスコ SK-11
                      通常価格 3,900円 11,664円 22,712円 9,179円 20,674円 10,290円 1,202円 49,282円 7,240円 873円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      レギュレータ/増圧弁 レギュレータ - - - - レギュレータ - - - -
                      使用流体 空気 - - - - 空気 - - - -
                      レギュレータ種類 標準 - - - - 標準 - - - -
                      形状 標準 - - - - 標準 - - - -
                      圧力計 圧力計付 - - - - なし - - - -

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。