(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【商品仕様】・使用圧力…0.62MPa・材質…アルミニウム合金・ねじサイズ…R...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミニウム合金
  • ねじサイズ:
    R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”
  • 使用圧力:
    0.62MPa
  • 重量:
    27g

型番

EA140CR-1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA140CR-1

1個

850( 935円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.62MPa
・材質…アルミニウム合金
・ねじサイズ…R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"
・重量…27g
・JAN:4548745187397

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器の型番EA140CR-1のページです。
型番EA140CR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

    R1/4" ドレンコック

    R1/4" ドレンコック

      エアーツール用 オイラー

      エアーツール用 オイラー

        エアーレギュレーター

        エアーレギュレーター

          RC1/4"×プラグ 流量調整器

          RC1/4"×プラグ 流量調整器

            R 1/4"xR1/4" 流量調整器

            R 1/4"xR1/4" 流量調整器

              G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

              G1/4"×Rc1/4" エアーウォーターセパレーター

                RC1/4"xR1/4" 流量調整器

                RC1/4"xR1/4" 流量調整器

                  R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

                  R 3/8"/ 0.5-2.0MPa 圧力スイッチ

                    R 3/8"  サイレンサー

                    R 3/8" サイレンサー

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 850円 890円 1,840円 3,900円 1,600円 1,600円 2,190円 1,600円 7,360円 590円
                      通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                      材質 アルミニウム合金 真鍮 - - スチール、真鍮、NBR スチール、真鍮、NBR - スチール、真鍮、NBR - -
                      ねじサイズ R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4” - - - Rc(PT)1/4" R(PT)1/4” - Rc(PT)1/4”×R(PT)1/4” - -
                      使用圧力 0.62MPa - 0.63MPa - - - - - - -
                      重量 27g 48g - - 60g 56g 180g 56g - -

                      Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました