(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ サンドブラスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ サンドブラスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,330円
税込単価
30,063円

【商品仕様】・使用圧力…0.5~0.62MPa・エアー消費量…480~700L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • サイズ:
    Φ280×700(H)mm
  • エアー消費量:
    480~700L/min
  • サンドタンクサイズ:
    18.9kg
  • ノズル径:
    5/16"(8mm)
  • ホース長:
    2.4m
  • 付属品:
    メッシュふるい
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 使用ホース内径:
    1/2"
  • 使用圧力:
    0.5~0.62MPa
  • 吸入口:
    Rc(PT)3/8"
  • 適応サンド粒度:
    #30~#180
  • 重量:
    5.5kg

型番

EA127BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA127BK

1個

27,330( 30,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.5~0.62MPa
・エアー消費量…480~700L/min
・使用コンプレッサー…2.2kw
・吸入口…Rc(PT)3/8"
・サンドタンクサイズ…18.9kg
・適応サンド粒度…#30~#180
・ノズル径…5/16"(8mm)
・重量…5.5kg
・ホース長…2.4m
・使用ホース内径…1/2"
・付属品…メッシュふるい
・サイズ…直径280×700(H)mm
・JAN:4518340752023

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ サンドブラスターの型番EA127BKのページです。
型番EA127BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ サンドブラスター

エスコ サンドブラスター

    サンドブラスティングガン #16~#180適応

    サンドブラスティングガン #16~#180適応

      サンドブラスティングガン

      サンドブラスティングガン

        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

          プチブラストマシン

          プチブラストマシン

            エアフィルター SG-117

            エアフィルター SG-117

              エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

              エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

                サンドブラスト用 砂

                サンドブラスト用 砂

                  サンドブラストホース

                  サンドブラストホース

                    サンドブラスト SG-106

                    サンドブラスト SG-106

                      SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                      SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                        プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

                        プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

                          プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

                          プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ニッチュー ニッチュー ホーザン エクセン エスコ N.C.R.ゴム工業会社 ホーザン パオック ニッチュー ニッチュー
                            通常価格 27,330円 8,870円 10,970円 351,845円 116,669円 8,509円 50,000円 4,100円 9,599円 320円 23,784円 11,720円 22,076円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 製品本体 関連部品 関連部品
                            サイズ Φ280×700(H)mm 175(H)×210(L)mm、全長:300mm 200(H)×300(L)mm - - - - - - - - - -
                            エアー消費量 480~700L/min 140L/min 150L/min - - - - - - - - - -
                            サンドタンクサイズ 18.9kg - - - - - - - - - - - -
                            ノズル径 5/16"(8mm) 5mm - - - - - - - - - - -

                            エスコ サンドブラスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました