(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドブラスティングガン #16~#180適応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンドブラスティングガン #16~#180適応

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,870円
税込単価
9,757円

【商品仕様】・ノズル径…4mm・サイズ…175(H)×210(L)mm・重量…...

詳細情報を確認する

  • 推奨コンプレッサー:
    1馬力以上
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • サイズ:
    175(H)×210(L)mm、全長:300mm
  • エアー消費量:
    140L/min
  • サンドタンク能力:
    1kg
  • ノズル径:
    5mm
  • 使用コンプレッサー:
    0.75kw以上
  • 使用圧力:
    0.31~0.62MPa(45~90PSI)
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 適応サンド:
    #16~#180
  • 重量:
    600g

型番

EA127BB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA127BB

1個

8,870( 9,757円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズル径…4mm
・サイズ…175(H)×210(L)mm
・重量…600g
・使用圧力…0.31-0.62MPa(45-90PSI)
・エアー消費量…140L/min
・使用コンプレッサー…0.75kw以上
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・サンドタンク能力…1kg
・適応サンド…#16~#180
・JAN:4518340702479

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドブラスティングガン #16~#180適応の型番EA127BBのページです。
型番EA127BBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドブラスティングガン #16~#180適応

サンドブラスティングガン #16~#180適応

    サンドブラスティングガン

    サンドブラスティングガン

      サンドブラスト 交換部品

      サンドブラスト 交換部品

        サンドブラストホース

        サンドブラストホース

          サンドブラスト SG-106

          サンドブラスト SG-106

            アクリルハッチ

            アクリルハッチ

              SSPOWER サンドブラスタ SB-07

              SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

                プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

                  エアフィルター SG-117

                  エアフィルター SG-117

                    ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

                    ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

                      プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

                      プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

                        エスコ サンドブラスター

                        エスコ サンドブラスター

                          エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

                          エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

                            メーカー エスコ エスコ ホーザン N.C.R.ゴム工業会社 ホーザン ホーザン パオック ニッチュー ホーザン ニッチュー ニッチュー エスコ エクセン
                            通常価格 8,870円 10,970円 410円 9,599円 320円 8,613円 23,784円 22,076円 8,509円 351,845円 11,720円 27,330円 50,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   8日目   8日目   1日目   4日目  
                            推奨コンプレッサー 1馬力以上 - - - - - - - - 1馬力以上 - - -
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 - 関連部品 - 関連部品 製品本体 関連部品 関連部品 製品本体 関連部品 製品本体 関連部品
                            サイズ 175(H)×210(L)mm、全長:300mm 200(H)×300(L)mm - - - - - - - - - Φ280×700(H)mm -
                            エアー消費量 140L/min 150L/min - - - - - - - - - 480~700L/min -
                            サンドタンク能力 1kg 1kg - - - - - - - - - - -

                            サンドブラスティングガン #16~#180適応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました