(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドブラスティングガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンドブラスティングガン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,970円
税込単価
12,067円

【商品仕様】・サイズ…200(H)×300(L)mm・重量…1.2kg・用途…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • サイズ:
    200(H)×300(L)mm
  • エアー消費量:
    150L/min
  • サンドタンク能力:
    1kg
  • 付属品:
    砂(1kg):#46、ノズル4個、回収バッグ
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 使用圧力:
    0.6~0.8MPa
  • 吸入口:
    R1/4"
  • 用途:
    錆除り、塗装ハガシ
  • 適応サンド:
    #24~#120
  • 重量:
    1.2kg

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA127B

1個

10,970( 12,067円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…200(H)×300(L)mm
・重量…1.2kg
・用途…錆除り、塗装ハガシ
・適応サンド…#24/#120
・付属品…砂(1kg):#46、ノズル4個、回収バッグ
・使用圧力…0.6/0.8MPa
・エアー消費量…150L/min
・使用コンプレッサー…2.2kw
・吸入口…R1/4"
・サンドタンク能力…1kg
・JAN:4518340617803

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドブラスティングガンの型番EA127Bのページです。
型番EA127Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドブラスティングガン

サンドブラスティングガン

    サンドブラスティングガン #16~#180適応

    サンドブラスティングガン #16~#180適応

      エスコ サンドブラスター

      エスコ サンドブラスター

        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

          エアフィルター SG-117

          エアフィルター SG-117

            サンドブラスト用 砂

            サンドブラスト用 砂

              プチブラストマシン

              プチブラストマシン

                エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

                エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

                  サンドブラスト SG-106

                  サンドブラスト SG-106

                    プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

                    プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

                      アクリルハッチ

                      アクリルハッチ

                        SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                        SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                          サンドブラスト 交換部品

                          サンドブラスト 交換部品

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ニッチュー ホーザン エスコ ニッチュー エクセン ホーザン ニッチュー ホーザン パオック ホーザン
                            通常価格 10,970円 8,870円 27,330円 351,845円 8,509円 4,100円 116,669円 50,000円 320円 16,352円 8,613円 23,784円 410円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   3日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   3日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品 関連部品 製品本体 関連部品 - 関連部品 関連部品 製品本体 -
                            サイズ 200(H)×300(L)mm 175(H)×210(L)mm、全長:300mm Φ280×700(H)mm - - - - - - - - - -
                            エアー消費量 150L/min 140L/min 480~700L/min - - - - - - - - - -
                            サンドタンク能力 1kg 1kg - - - - - - - - - - -
                            付属品 砂(1kg):#46、ノズル4個、回収バッグ - メッシュふるい - - - - - - - - - -

                            サンドブラスティングガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました