(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.0mmx12m エアーホースリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5.0mmx12m エアーホースリール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,110円
税込単価
12,221円

【商品仕様】・常用圧力…1.4MPa(200PSI)・最高圧力…5.5MPa(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • サイズ(mm):
    Φ296×340
  • ホース径:
    内径:5mm、外径:8mm
  • ホース材質:
    ポリウレタン(糸入り)
  • ホース長:
    12m
  • 使用場所:
    屋内
  • 最高圧力:
    5.5MPa(800PSI)
  • 使用流体:
    エアー
  • 重量:
    約2.4kg
  • 取付ねじ:
    一次側:R(PT)1/4"、二次側:ソケット(20型)
  • 常用圧力:
    1.4MPa(200PSI)

型番

EA124BM-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124BM-2A

1個

11,110( 12,221円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・常用圧力…1.4MPa(200PSI)
・最高圧力…5.5MPa(800PSI)
・ホース長…12m
・ホース径…内径:5mm、外径:8mm
・取付ねじ…一次側:R(PT)1/4"
二次側:ソケット(20型)
・サイズ…直径296×340mm
・重量…約2.4kg
・使用流体…エアー
・使用場所…屋内
・ホース材質…ポリウレタン(糸入り)
・引き出し…エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
・巻き取り…エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
・壁や天井への取り付けが可能です。
・水や油、薬品などには絶対に使用しないでください。
・JAN:4548745533668

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.0mmx12m エアーホースリールの型番EA124BM-2Aのページです。
型番EA124BM-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.0mmx12m エアーホースリール

5.0mmx12m エアーホースリール

    ホースバンドオールステン

    ホースバンドオールステン

      W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

      W管継手 エルボ KQ2Lシリーズ

        ホースバンドセミステン

        ホースバンドセミステン

          W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

          W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

            M5 サイレンサー

            M5 サイレンサー

              W管継手 サービスチーズ

              W管継手 サービスチーズ

                W管継手 WBユニバーサルL

                W管継手 WBユニバーサルL

                  Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

                  Rc1/8" 精密エアーレギュレーター

                    Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

                    Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

                      W管継手 異径ユニオンワイ

                      W管継手 異径ユニオンワイ

                        メーカー エスコ SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 エスコ SK-11 SK-11 エスコ エスコ SK-11
                        通常価格 11,110円 805円 857円 472円 1,057円 560円 732円 1,723円 9,620円 850円 1,045円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                        種類 ホース・エアリール その他関連用品 カプラ その他関連用品 - - - - - - -
                        サイズ(mm) Φ296×340 - - - - - - - - - -
                        ホース径 内径:5mm、外径:8mm - - - - - - - - - -
                        ホース材質 ポリウレタン(糸入り) - - - - - - - - - -
                        ホース長 12m - - - - - - - - - -

                        5.0mmx12m エアーホースリールのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました