(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,920円
税込単価
8,712円

【特長】・カートリッジサイズは3段階に調整可能・シリコンシーラントなどでの隙間...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    450g
  • 全長:
    248mm
  • 材質:
    プラスチック
  • 筒サイズ:
    Φ50×230mm
  • 商品詳細種別:
    コーキングガン
  • エアー消費量:
    0~115L/min
  • 使用圧力:
    0.29MPa以下
  • 吸入口:
    Rc1/4"

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA123VA-1A

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートリッジサイズは3段階に調整可能
・シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
【商品仕様】
・全長…248mm
・重量…450g
・使用圧力…0.29MPa以下
・エアー消費量…0~115L/min
・筒サイズ…直径50×230mm
・吸入口…Rc1/4"
・樹脂製
・JAN:4548745495720

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ50×230mm コーキングガン(エアー式) の型番EA123VA-1Aのページです。
型番EA123VA-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

    大型カートリッジ専用ガン

    大型カートリッジ専用ガン

      コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

      コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

        コーキングガン EA930BR

        コーキングガン EA930BR

          360mm コーキングガン

          360mm コーキングガン

            コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

            コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

              MAX エアコーキングガン

              MAX エアコーキングガン

                TRUSCO カートリッジガン(樹脂製)

                TRUSCO カートリッジガン(樹脂製)

                  カートリッジガン

                  カートリッジガン

                    350mm コーキングガン(回転式)

                    350mm コーキングガン(回転式)

                      コーキングガン コンボイVS

                      コーキングガン コンボイVS

                        コーキングガン(エアー式) EA123VA-2

                        コーキングガン(エアー式) EA123VA-2

                          DOGYU ソフトウレタンローラー40mm

                          DOGYU ソフトウレタンローラー40mm

                            メーカー エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ マックス(文具) トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ TJMデザインタジマツール エスコ 土牛
                            通常価格 7,920円 775円 18,600円 6,056円 1,510円 31,760円 17,820円 799円 599円 8,841円 1,617円 7,010円 3,031円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品種類 その他 シーリング剤 その他 その他 その他 その他 その他 - シーリング剤 その他 その他 その他 -
                            その他 オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション -
                            重量 450g - 約1.4kg - 315g 1050g - - - - - 1.12kg -
                            全長 248mm - 285mm 369mm 361mm 380mm - - - 350mm - 275mm -
                            材質 プラスチック - アルミ 本体:エンジニヤリングプラスチック 本体:ABS樹脂 アルミ - - - - - アルミ -

                            Φ50×230mm コーキングガン(エアー式) のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            コーキング作業
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/23
                            本体が軽く取廻しが楽。
                            吐出量を調整するには、別途レギュレーターが必要。

                            エア圧力によってはカセットが外れてしまうので
                            ビニテで固定して使ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました