(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,910円
税込単価
20,801円

乗用車、トラック、バスの空気圧が測れるタイヤゲージです。【特長】・レバー操作で...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    約655g
  • 測定誤差:
    ±10kPa以内
  • 付属品:
    ダブルチャックホース、プロテクターカバー、エアープラグ、クリップチャック
  • 一次側接続口:
    カプラープラグ
  • チャック口:
    小口径ダブルチャック
  • 測定範囲:
    0~1200kPa
  • 適合車種:
    乗用車・トラック・バス
  • ホース長:
    290mm

型番

EA123CG-26A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA123CG-26A

1個

18,910( 20,801円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

乗用車、トラック、バスの空気圧が測れるタイヤゲージです。
【特長】
・レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定、増圧、減圧が可能。
・乗用車、トラックのタイヤ空気圧が測れるダブルチャックを採用。
・軽量なプラスチックボディ。
・大きく見やすい3インチの大型文字盤。
・持ちやすいラバーハンドル。
【仕様】
・ホース長:290mm
・重量:約655g
・プラスチックボディ
・一次側接続口:カプラープラグ
・チャック口:小口径ダブルチャック
・用途:乗用車・トラック・バス
・付属品…ダブルチャックホース、プロテクターカバー、エアープラグ、クリップチャック
・測定範囲:0~1200kPa
・測定誤差:±10kPa以内
・JAN:4548745666083

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0 -1200kPa タイヤゲージ&チャックの型番EA123CG-26Aのページです。
型番EA123CG-26Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック

0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック

    増減圧機能付タイヤゲージ(50-1200KPA)

    増減圧機能付タイヤゲージ(50-1200KPA)

      コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)

      コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)

        1500kPa/60mm 低圧用油圧計

        1500kPa/60mm 低圧用油圧計

          メーカー エスコ シグネット エスコ エスコ
          通常価格 18,910円 15,792円 47,460円 24,670円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
          重量 約655g - - -
          測定誤差 ±10kPa以内 - - -
          付属品 ダブルチャックホース、プロテクターカバー、エアープラグ、クリップチャック - - ニップルR1/8”、R1/4”(各1個)
          一次側接続口 カプラープラグ - - -
          チャック口 小口径ダブルチャック - - -

          0 -1200kPa タイヤゲージ&チャックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました