(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,990円
税込単価
6,589円

【商品仕様】・使用圧力…1.0MPa・ノズル穴径…2.0mm・ノズル長…22m...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    ホース:5(内径)x8(外径)㎜
  • エアー流量調整:
  • エアー量:
    145L/min
  • ノズル接続ねじ:
    G(PT)1/8"
  • ノズル穴径:
    2.0㎜
  • ノズル長:
    22㎜
  • 使用範囲:
    4m
  • ホース接続ねじ:
    G(PT)1/4"
  • 材質:
    本体:アルミダイカストホース:ウレタン
  • 使用圧力:
    1.0MPa

型番

EA123BG-4 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズエアー流量調整エアー量
EA123BG-4ホース:5(内径)x8(外径)㎜145L/min
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA123BG-4

1個

5,990( 6,589円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…1.0MPa
・ノズル穴径…2.0mm
・ノズル長…22mm
・エアー量…145L/min
・エアー流量調整…有
・サイズ…ホース:5(内径)x8(外径)mm
・使用範囲…4m
・取付ねじ…R1/4"
・プラグ付
・材質…本体:アルミダイカスト
ホース:ウレタン
・空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
・JAN:4548745987836

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)の型番EA123BG-4のページです。
型番EA123BG-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)

2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)

    2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)

    2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)

      2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

      2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

        2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

        2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

          2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)

          2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 5,990円 5,640円 7,839円 7,260円 6,770円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
            サイズ ホース:5(内径)x8(外径)㎜ ホース:5㎜x8㎜ - - -
            エアー流量調整 - - - -
            エアー量 145L/min 145L/min 150L/min 160L/min 145L/min
            ノズル接続ねじ G(PT)1/8" G(PT)1/8" - - -
            ノズル穴径 2.0㎜ 2.0㎜ - - -

            2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました