(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,610円
税込単価
8,371円

【商品仕様】・穴径…2mm・常用圧力…0.69MPa・エアー量…160L/mi...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コイルホース付エアダスター
  • ノズル長さ(mm):
    100
  • ノズル口径(mm):
    2
  • 付属品:
    プラグ
  • エアー量:
    160L/min
  • ノズル取付ねじ:
    G1/8"
  • 使用範囲:
    3.5m
  • ホース全長:
    5m
  • ホース取付ねじ:
    G1/4"
  • 常用圧力:
    0.69MPa
  • 本体材質:
    アルミダイカスト

型番

EA123AE-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA123AE-21

1個

7,610( 8,371円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径…2mm
・常用圧力…0.69MPa
・エアー量…160L/min
・ノズル長…100mm
・ホース全長…5m
・使用範囲…3.5m
・本体材質…アルミダイカスト
・付属品…プラグ
・JAN:4518340331990

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)の型番EA123AE-21のページです。
型番EA123AE-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)

    2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)

      2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

      2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

        2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

        2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

          2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

          2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

            2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)

            2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)

              2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)

              2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)

                2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)

                2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)

                  2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付

                  2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付

                    2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)

                    2.0穴x100mm エアーブローガン(8.5mmステム付)

                      クリーニングガン(エアー式・カップ付)

                      クリーニングガン(エアー式・カップ付)

                        エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

                        エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                          通常価格 7,610円 6,770円 7,839円 7,260円 8,020円 8,660円 5,990円 5,640円 5,010円 3,670円 8,260円 3,783円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   2日目  
                          商品タイプ コイルホース付エアダスター - - - - - - - - - - -
                          ノズル長さ(mm) 100 - - - - - - - - - - 95
                          ノズル口径(mm) 2 - - - - - - - - - - 1
                          付属品 プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ - - - - プラグ付属 -
                          エアー量 160L/min 145L/min 150L/min 160L/min 150L/min 140L/min 145L/min 145L/min - 160L/min - -

                          2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました