(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームクリーナー(エアー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バキュームクリーナー(エアー式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円

切替スイッチにより、ブロワーとしても使用できます。【商品仕様】・ノズル径…内径...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    125(H)×240(L)mm
  • 重量:
    250g
  • エアー消費量:
    100L/min
  • ノズル径:
    内径:8mm、外径:10mm
  • ノズル長:
    80mm
  • 使用コンプレッサー:
    0.75kw
  • 使用圧力:
    0.39~0.69MPa
  • 吸入口:
    G(PF)1/4”

型番

EA122VA 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●吸引量(g):30

●材質
本体:アルミダイカスト
集塵袋:麻

バキュームクリーナー(エアー式) 製品仕様

※本体ご購入時には、集塵袋も付属しております。

使用方法・使用事例

使用事例

バキュームクリーナー(エアー式) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA122VA

1個

15,900( 17,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切替スイッチにより、ブロワーとしても使用できます。
【商品仕様】
・ノズル径…内径:8mm、外径:10mm
・ノズル長…80mm
・使用圧力…0.39~0.69MPa
・エアー消費量…100L/min
・使用コンプレッサー…0.75kw
・吸入口…G(PF)1/4"
・サイズ…125(H)×240(L)mm
・重量…250g
・JAN:4518340578654

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー(エアー式)の型番EA122VAのページです。
型番EA122VAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームクリーナー(エアー式)

バキュームクリーナー(エアー式)

    クリーニングガン(エアー式・カップ付)

    クリーニングガン(エアー式・カップ付)

      1.0穴x 47mm エアーブローガン

      1.0穴x 47mm エアーブローガン

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 15,900円 8,260円 5,200円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
        サイズ 125(H)×240(L)mm - -
        重量 250g - -
        エアー消費量 100L/min - -
        ノズル径 内径:8mm、外径:10mm 4.8mm -
        ノズル長 80mm 220mm -

        バキュームクリーナー(エアー式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました