(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,869円
税込単価
6,456円

【商品仕様】・使用圧力…0.34MPa・吐出し空気量…85L/min・ノズル径...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • ノズル口径(mmφ):
    1.3
  • カップ容量(L):
    0.4
  • 空気使用量(L/min):
    85
  • 使用圧力:
    0.34MPa
  • 取付ねじ:
    G1/4"
  • 使用コンプレッサー:
    0.8kw
  • 重量:
    890g

(i)ご注意

  • 商品の刻印は生産ロットによって変わります。
    箱に明記された刻印番号・商品の刻印は生産ロットによって異なりますが商品は同じです。

型番

EA121AM-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA121AM-1

1個

5,869( 6,456円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.34MPa
・吐出し空気量…85L/min
・ノズル径…1.3mm
・カップ容量…400ml
・取付ねじ…G1/4"
・重量…890g
・一般塗装用
・使用コンプレッサー…0.8kw
・JAN:4548745257854

(i)ご注意

  • 商品の刻印は生産ロットによって変わります。
    箱に明記された刻印番号・商品の刻印は生産ロットによって異なりますが商品は同じです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)の型番EA121AM-1のページです。
型番EA121AM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

    スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

    スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

      300cc スプレーガン(上カップ付)

      300cc スプレーガン(上カップ付)

        スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)

        スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)

          700cc スプレーガン(下カップ付)

          700cc スプレーガン(下カップ付)

            500cc スプレーガン(上カップ付)

            500cc スプレーガン(上カップ付)

              400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

              400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

                1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1

                1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1

                  1.2L スプレーガン(下カップ付)

                  1.2L スプレーガン(下カップ付)

                    250cc スプレーガン(上カップ付)

                    250cc スプレーガン(上カップ付)

                      600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)

                      600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)

                        スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)

                        スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)

                          750cc スプレーガン(下カップ付)

                          750cc スプレーガン(下カップ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,869円 20,027円 20,800円 25,227円 21,760円 23,667円 3,752円 6,310円 29,387円 19,006円 5,130円 28,053円 22,231円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品仕様 重力式 重力式 重力式 吸上式 吸上式 重力式 - 吸上式 吸上式 重力式 - 吸上式 吸上式
                            ノズル口径(mmφ) 1.3 1.3 1.2 1.5 1.2 1.3 - 2.0 2.0 0.8 - 2.0 1.5
                            カップ容量(L) 0.4 0.4 0.3 1 0.7 0.5 0.4 1 1.2 0.25 0.6 1 0.75
                            空気使用量(L/min) 85 100 85 150 85 225 - 250 240 55 - 205 205
                            使用圧力 0.34MPa 0.3~0.35MPa 0.3MPa 0.34MPa 0.3MPa 0.25MPa - 0.34MPa 0.34MPa 0.2MPa - 0.34MPa 0.3~0.34MPa

                            スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内の錆びた扉へ再塗装用に購入
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/05
                            工場内鉄扉の錆びた部分を削り出して地を出した状態でマスキングして本スプレーガンで塗装したところ、うまくいきました。やはり刷毛塗りとは全く違います。霧噴出の状態も縦霧、横霧、噴出量も調整できますので これがあれば各所の修正が刷毛塗りより断然綺麗にできるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました