(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,027円
税込単価
22,030円

【商品仕様】・所要コンプレッサー…0.4kw・用途…一般塗装用、水系塗料にも対...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • ノズル口径(mmφ):
    1.3
  • カップ容量(L):
    0.4
  • 空気使用量(L/min):
    100
  • 使用圧力:
    0.3~0.35MPa
  • 取付ねじ:
    G(PF)1/4"
  • 使用コンプレッサー:
    0.4kw
  • 重量:
    660g

型番

EA121AB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA121AB-2

1個

20,027( 22,030円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・所要コンプレッサー…0.4kw
・用途…一般塗装用、水系塗料にも対応
・使用圧力…0.3/0.35MPa
・吐出し空気量…100L/min
・ノズル径…1.3mm
・取付ねじ…G(PF)1/4"
・カップ容量…400ml
・重量…660g
・JAN:4518340380097

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)の型番EA121AB-2のページです。
型番EA121AB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

    [EA121AB-2用] カップ

    [EA121AB-2用] カップ

      400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

      400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

        スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

        スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

          [EA121AB-3用] カップ

          [EA121AB-3用] カップ

            750cc スプレーガン(下カップ付)

            750cc スプレーガン(下カップ付)

              スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)

              スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)

                [EA121BA-1用] カップ

                [EA121BA-1用] カップ

                  1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1

                  1.0L スプレーガン(下カップ付) EA121BM-1

                    [EA121BA-2用] カップ

                    [EA121BA-2用] カップ

                      600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)

                      600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)

                        300cc スプレーガン(上カップ付)

                        300cc スプレーガン(上カップ付)

                          [EA121BA-6/-8用]カップ

                          [EA121BA-6/-8用]カップ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 20,027円 4,966円 3,752円 5,869円 4,400円 22,231円 28,053円 5,271円 6,310円 6,081円 5,130円 20,800円 5,673円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品仕様 重力式 その他 - 重力式 その他 吸上式 吸上式 その他 吸上式 その他 - 重力式 その他
                            ノズル口径(mmφ) 1.3 - - 1.3 - 1.5 2.0 - 2.0 - - 1.2 -
                            カップ容量(L) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.75 1 0.75 1 1 0.6 0.3 1
                            空気使用量(L/min) 100 - - 85 - 205 205 - 250 - - 85 -
                            使用圧力 0.3~0.35MPa - - 0.34MPa - 0.3~0.34MPa 0.34MPa - 0.34MPa - - 0.3MPa -

                            スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました