(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,752円 ~ 17,569円
税込価格
4,127円 ~ 19,326円

上カップ式のため塗料が自重でノズルに流れ込みやすく、部分補修塗装や色変えが多い...

詳細情報を確認する

  • カップ容量(L):
    0.4
  • 取付ねじ:
    G(PF)1/4"

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番カップ容量使用圧力吐出し空気量ノズル径取付ねじ使用コンプレッサー材質塗料供給方式仕様重量
EA121A-1400mL0.29MPa165L/min1.5mmG1/4"0.75kW--フィルター付700g
EA121A-1C400mL---G1/4"-アルミダイカスト重力式EA121A-1用
替カップ
160g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品仕様
ノズル口径(mmφ)
その他
空気使用量(L/min)
使用圧力
使用コンプレッサー
重量
付属品
適合品番
塗料供給方式
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
重力式
1.5
-
165
0.29MPa
0.75kw
700g
フィルター(EA153P-2)
-
-
-

1個

17,569( 19,326円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
-
オプション
-
-
-
160g
-
EA121A-1用替カップ
重力式
アルミダイカスト

1個

3,752( 4,127円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

上カップ式のため塗料が自重でノズルに流れ込みやすく、部分補修塗装や色変えが多い場合に適しています。
また、吹付方向が塗料容器の向きで自由に選べます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

    600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)

    600ml スプレーガン(吸上式/フィルター付)

      500cc スプレーガン(上カップ付)

      500cc スプレーガン(上カップ付)

        スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

        スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)

          スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)

          スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)

            1.2L スプレーガン(下カップ付)

            1.2L スプレーガン(下カップ付)

              スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

              スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.4kw)

                [EA121BA-6/-8用]カップ

                [EA121BA-6/-8用]カップ

                  300cc スプレーガン(上カップ付)

                  300cc スプレーガン(上カップ付)

                    700cc スプレーガン(下カップ付)

                    700cc スプレーガン(下カップ付)

                      [EA121AB-2用] カップ

                      [EA121AB-2用] カップ

                        [EA121BA-2用] カップ

                        [EA121BA-2用] カップ

                          [EA121BA-1用] カップ

                          [EA121BA-1用] カップ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,752円 5,130円 23,667円 5,869円 25,227円 29,387円 20,027円 5,673円 20,800円 21,760円 4,966円 6,081円 5,271円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            カップ容量(L) 0.4 0.6 0.5 0.4 1 1.2 0.4 1 0.3 0.7 0.4 1 0.75
                            取付ねじ G(PF)1/4" - G(PF)1/4" G1/4" G(PF)1/4" G(PF)1/4" G(PF)1/4" G1/4" G(PF)1/4" G(PF)1/4" G(PF)1/4" G(PF)3/8" G(PF)1/4"

                            400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました