(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
冷却水スケール・スライム・腐食防止剤(クリサワパック30マルチ
  • 数量スライド割引

冷却水スケール・スライム・腐食防止剤(クリサワパック30マルチ (レビュー)

通常価格(税別)
10,600円
税込価格
11,660円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・スケール・スライム・腐食防止剤
・有効期間…約3ヶ月
・サイズ…280×72×45mm
・クーリングタワー30冷凍トンに1個投入。
・旧EA119-3を使用する場合は、EA119-3Bを併用してお使い下さい。
・JAN:4518340003835

冷却水スケール・スライム・腐食防止剤(クリサワパック30マルチのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    チラー配管に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/23
    少々お値段がかかりますが、スライムの発生はなくなりました。循環水の臭い匂いもなくなって、効果のある良い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷却水スケール・スライム・腐食防止剤(クリサワパック30マルチ

冷却水スケール・スライム・腐食防止剤(クリサワパック30マルチ

    水処理剤(スーパータッチレスレジ)

    水処理剤(スーパータッチレスレジ)

      10kg アルミフィンクリーナー中和剤

      10kg アルミフィンクリーナー中和剤

        尿石附着防止剤

        尿石附着防止剤

          尿石附着防止剤 (2個)

          尿石附着防止剤 (2個)

            20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

            20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

              400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)

              400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)

                10kg アルミフィンクリーナー・中和剤

                10kg アルミフィンクリーナー・中和剤

                  10kg 強力アルミフィンクリーナー

                  10kg 強力アルミフィンクリーナー

                    4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

                    4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

                      20kg 酸性洗剤・中和剤(スタインNL)

                      20kg 酸性洗剤・中和剤(スタインNL)

                        20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)

                        20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)

                          4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                          4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,600円 5,820円 13,964円 1,070円 1,180円 13,050円 210円 13,200円 5,440円 3,010円 16,000円 16,500円 7,920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 - クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 機械、部品、設備、床用 - 機械、部品、設備、床用 その他 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用
                            商品詳細種別 ニュークリサワーパック30マルチ - ニューアルミフィンクリーナ中和剤 - - チヒロP-4L - - 強力アルミフィンクリーナ - - - -
                            サイズ 280×72×45mm 155×101×41mm - - - - - - - - - - -
                            有効期間 約3ヶ月 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。