(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水処理剤(スーパータッチレスレジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水処理剤(スーパータッチレスレジ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,820円
税込単価
6,402円

【商品仕様】・クーリングタワー30冷凍トンに1個投入(3ヶ月間有効)・腐食、ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • サイズ:
    155×101×41mm
  • 内容量:
    160g(1個)
  • 用途詳細:
    水処理剤

型番

EA119-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内容量:160g(1個)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA119-11

1個

5,820( 6,402円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クーリングタワー30冷凍トンに1個投入(3ヶ月間有効)
・腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。
・サイズ…155×101×41mm
・JAN:4518340003712

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水処理剤(スーパータッチレスレジ)の型番EA119-11のページです。
型番EA119-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水処理剤(スーパータッチレスレジ)

水処理剤(スーパータッチレスレジ)

    250g 金属磨きクリーナー

    250g 金属磨きクリーナー

      水処理剤(ニチパットレジパック)

      水処理剤(ニチパットレジパック)

        超音波洗浄機用液体洗浄剤 MU-250L/MU-251L

        超音波洗浄機用液体洗浄剤 MU-250L/MU-251L

          食器用洗剤(チャーミーグリーン)

          食器用洗剤(チャーミーグリーン)

            190mm 空缶穴あけ具

            190mm 空缶穴あけ具

              セル洗浄液(セルオチル液) T-A-28 500ml

              セル洗浄液(セルオチル液) T-A-28 500ml

                4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                  1kg アルミフィンクリーナー

                  1kg アルミフィンクリーナー

                    ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用

                    ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用

                      業務用強力油汚れ用洗剤 空容器

                      業務用強力油汚れ用洗剤 空容器

                        10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

                        10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

                          業務用中性洗剤用 希釈ボトル 600mL

                          業務用中性洗剤用 希釈ボトル 600mL

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン
                            通常価格 5,820円 770円 11,200円 6,300円 3,520円 1,500円 2,500円 7,920円 2,183円 1,930円 600円 710円 250円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 - - - 洗剤 クリーナー クリーナー - - -
                            用途 その他 機械、部品、設備、床用 その他 ガラス用 - - - 機械、部品、設備、床用 その他 住居用 - - -
                            サイズ 155×101×41mm - 140×95×40mm - - - - - - - - - -
                            内容量 160g(1個) 250g 150g(1個) - - - - 4kg 1kg - - - -
                            用途詳細 水処理剤 - 水処理剤 - - - - - アルミフィンクリーナー用 - - - -

                            水処理剤(スーパータッチレスレジ)のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            クーリングタワーに使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/31
                            効果はまだ不明ですが、年末のクーリングタワーの清掃時に設置。効果をみて今後の定期的な設置を検討します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スケール対策
                            評価 3.0満足度:3.02021/10/13
                            循環冷却水のスケール凝固対策です。数個の連結が容易で回収用の紐も添付されていて便利です。効果は今後の使用で確認します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金作業に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            鉄やステンレスの仕上げ、削り作業に使用しました。いつもミスミで商品を発注していて、お世話になっているので利用しています。展示会でサンプルをもらい、2社と比較してコスパ面や耐久性が一番良かったので商品を選択しました。使っていて特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました