(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーボトル(300・500ml )

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーボトル(300・500ml )

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
685円 ~ 730円
税込価格
754円 ~ 803円

【特長】・アルコールは使用できません・逆さにしても使用できます・ジャバラホース...

詳細情報を確認する

  • ノズル:
    ノズル付き
  • 材質:
    タンク:ペット樹脂、ヘッド部:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 噴霧・直射調整可能
  • 材質
    タンク:ペット樹脂
    ヘッド部:ポリプロピレン
スプレーボトル(300・500ml )  製品の基本仕様・特長

EA115X-12

型番容量(L)サイズ(mm)重量(g)
EA115X-110.3φ83×195(H)76
EA115X-120.5φ100×215(H)86
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ
重量
容量詳細
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~499
その他
Φ83×195(H)mm
76g
0.3L
ピンク

1個

685( 754円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
ブルー
Φ100×215(H)mm
86g
-
-

1個

730( 803円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールは使用できません
・逆さにしても使用できます
・ジャバラホースで折れにくく、様々な角度に使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーボトル(300・500ml )

スプレーボトル(300・500ml )

    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

      スプレーガン(自在タイプ)

      スプレーガン(自在タイプ)

        1.0L ハンドスプレー

        1.0L ハンドスプレー

          500cc スプレーボトル

          500cc スプレーボトル

            1.4L ハンドスプレー

            1.4L ハンドスプレー

              セフティー3 オールフリーハンドスプレー

              セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                950ml スプレーボトル

                950ml スプレーボトル

                  ダイヤスプレー ピストル型

                  ダイヤスプレー ピストル型

                    スプレーガン(防錆剤対応)

                    スプレーガン(防錆剤対応)

                      1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

                      1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

                        スプレーガン

                        スプレーガン

                          霧吹き 150ml

                          霧吹き 150ml

                            メーカー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ SK-11 エスコ フルプラ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アサヒペン
                            通常価格 685円 989円 839円 4,310円 1,090円 3,890円 569円 1,800円 847円 924円 6,040円 720円 407円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            材質 タンク:ペット樹脂、ヘッド部:ポリプロピレン - - タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE タンク・ノズル:ポリエチレン - タンク・ノズル:ポリエチレン - - タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂 - -

                            スプレーボトル(300・500ml )のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            清掃用に
                            評価 4.0満足度:4.02017/06/01
                            清掃用にアルコールを入れて使用しました。問題無く使用出来ましたが、出口から少々漏れが気になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました