(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500cc スプレーボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500cc スプレーボトル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

【商品仕様】・ショートノズル・容量…0.5L・タンクサイズ…89×80×156...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    レッド
  • サイズ:
    110(W)×80(D)×240(H)mm
  • 重量:
    80g
  • 材質:
    ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE
  • 型番:
    C356-000X-MB
  • メーカー:
    山崎産業(CONDOR)

型番

EA115MY-6 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:89×84×243(H)mm

使用方法・使用事例

500cc スプレーボトル 関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115MY-6

1個

1,090( 1,199円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ショートノズル
・容量…0.5L
・タンクサイズ…89×80×156(H)mm
・重量…80g
・材質…ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン
・どの角度からでも噴霧できます。
・キャップを回す事で、噴霧、直射調整が可能です。
・JAN:4548745920055

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500cc スプレーボトルの型番EA115MY-6のページです。
型番EA115MY-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500cc スプレーボトル

500cc スプレーボトル

    1.0L ハンドスプレー

    1.0L ハンドスプレー

      500ml スプレーボトル EA115X-10

      500ml スプレーボトル EA115X-10

        950ml スプレーボトル

        950ml スプレーボトル

          1.4L ハンドスプレー

          1.4L ハンドスプレー

            トンガリキャップ容器 キャップ

            トンガリキャップ容器 キャップ

              目盛付容器 キャップ

              目盛付容器 キャップ

                プロフォーミー

                プロフォーミー

                  スプレーボトル(300・500ml )

                  スプレーボトル(300・500ml )

                    目盛付容器

                    目盛付容器

                      100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

                      100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

                        スプレー瓶(500-02)500ml

                        スプレー瓶(500-02)500ml

                          大容量容器スパウト

                          大容量容器スパウト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 竹本容器 竹本容器 ダリヤ エスコ 竹本容器 エスコ 日本メデカルサイエンス 竹本容器
                            通常価格 1,090円 4,310円 1,000円 1,800円 3,890円 110円 120円 2,097円 685円 160円 345円 470円 170円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目  
                            容量(ml) 500 1000 500 501~999 1001~ - - 1001~ - ~499 ~499 - -
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル無し ノズル無し - ノズル無し
                            レッド ブルー レッド ブルー レッド - - - - その他 その他 - -
                            サイズ 110(W)×80(D)×240(H)mm Φ125×220(H)mm 89×84×243mm Φ100×290(H)mm - - - - - - - - -
                            重量 80g 242g 80g 100g - - - - - - - - -

                            500cc スプレーボトルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました