(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0L ハンドスプレー

1.0L ハンドスプレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,310円
税込単価
4,741円

【商品仕様】・加圧式スプレー・タンク材質…ポリエチレン・容量…1.0L・サイズ...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1000
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    ブルー
  • サイズ:
    Φ125×220(H)mm
  • 重量:
    242g
  • 材質:
    タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮

型番

EA115ML-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

容量(ml)1000ノズルノズル付き
ブルーサイズΦ125×220(H)mm
重量242g材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115ML-1

1個

4,310( 4,741円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・加圧式スプレー
・タンク材質…ポリエチレン
・容量…1.0L
・サイズ…直径125×220(H)mm
・重量…242g
・ノズルで噴霧量を調整できます。
・洗剤・洗浄剤などを入れてご使用下さい。
・JAN:4548745222784

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L ハンドスプレーの型番EA115ML-1のページです。
型番EA115ML-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0L ハンドスプレー

1.0L ハンドスプレー

    1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

    1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

      1.4L ハンドスプレー

      1.4L ハンドスプレー

        950ml スプレーボトル

        950ml スプレーボトル

          500cc スプレーボトル

          500cc スプレーボトル

            スプレーボトル(300・500ml )

            スプレーボトル(300・500ml )

              500ml スプレーボトル EA115X-10

              500ml スプレーボトル EA115X-10

                100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

                100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

                  プロフォーミー

                  プロフォーミー

                    500ml スプレーボトル

                    500ml スプレーボトル

                      トンガリキャップ容器 キャップ

                      トンガリキャップ容器 キャップ

                        目盛付容器 キャップ

                        目盛付容器 キャップ

                          霧状スプレーボトル(置き型)

                          霧状スプレーボトル(置き型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ダリヤ エスコ 竹本容器 竹本容器 トラスコ中山
                            通常価格 4,310円 6,040円 3,890円 1,800円 1,090円 685円 1,000円 345円 2,097円 479円 110円 120円 468円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) 1000 1001~ 1001~ 501~999 500 - 500 ~499 1001~ 500 - - -
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル無し ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き
                            ブルー その他 レッド ブルー レッド - レッド その他 - その他 - - -
                            サイズ Φ125×220(H)mm - - Φ100×290(H)mm 110(W)×80(D)×240(H)mm - 89×84×243mm - - - - - -
                            重量 242g - - 100g 80g - 80g - - - - - -

                            1.0L ハンドスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト