(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

950ml スプレーボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

950ml スプレーボトル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【商品仕様】・ポリエチレン容器・下向きでも噴射可能・容量…0.9L・サイズ…直...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    501~999
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    ブルー
  • サイズ:
    Φ100×290(H)mm
  • 重量:
    100g
  • 材質:
    タンク・ノズル:ポリエチレン
  • 容量詳細:
    0.9L

型番

EA115MA-31 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質容量(L)サイズ(mm)重量(g)
EA115MA-31タンク・ノズル: ポリエチレン0.9φ100×290(H)100

使用方法・使用事例

使用事例

950ml スプレーボトル 使用事例
  • 下向きでも噴射できます
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115MA-31

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリエチレン容器
・下向きでも噴射可能
・容量…0.9L
・サイズ…直径100×290(H)mm
・重量…100g
・目盛が50mlごとについています。
・JAN:4518340592407

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

950ml スプレーボトルの型番EA115MA-31のページです。
型番EA115MA-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

950ml スプレーボトル

950ml スプレーボトル

    1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

    1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

      1.4L ハンドスプレー

      1.4L ハンドスプレー

        1.0L ハンドスプレー

        1.0L ハンドスプレー

          100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

          100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

            大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

            大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

              スプレーボトル(300・500ml )

              スプレーボトル(300・500ml )

                ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 竹本容器 エスコ GLORIA
                  通常価格 1,800円 6,040円 3,890円 4,310円 345円 496円 685円 3,200円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  容量(ml) 501~999 1001~ 1001~ 1000 ~499 1001~ - -
                  ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル無し - ノズル付き -
                  ブルー その他 レッド ブルー その他 その他 - -
                  サイズ Φ100×290(H)mm - - Φ125×220(H)mm - - - -
                  重量 100g - - 242g - - - -

                  950ml スプレーボトルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました