(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600ml スプレー容器(エタノール製剤/厨房設備洗浄剤/設備洗浄剤/除菌洗浄剤用)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

エスコ 洗剤用品 600ml スプレー容器(エタノール製剤/厨房設備洗浄剤/設...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    600ml
  • サイズ:
    φ100×235mm
  • 重量:
    80g
  • 詳細1:
    希釈メモリ付
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 入数:
    1個

型番

EA115MA-13A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用洗剤
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115MA-13A

設備洗浄剤用(EA922KA-7、KD-1、-2、-8、-9)

1個

380( 418円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 洗剤用品 600ml スプレー容器(エタノール製剤/厨房設備洗浄剤/設備洗浄剤/除菌洗浄剤用)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600ml スプレー容器(エタノール製剤/厨房設備洗浄剤/設備洗浄剤/除菌洗浄剤用)の型番EA115MA-13Aのページです。
型番EA115MA-13Aに関する仕様情報を記載しております。

600ml スプレー容器(エタノール製剤/厨房設備洗浄剤/設備洗浄剤/除菌洗浄剤用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました