(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1500W スチームクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1500W スチームクリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
186,040円
税込単価
204,644円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…1,500W・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    湿式
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力:
    1500W
  • 重量:
    8kg(本体のみ)
  • サイズ:
    475×320×275(H)mm
  • 付属品:
    ホース一体型ヘッド、ノズルヘッド(長短各1個)、パイプ×2本、ハンドブラシ(カバー1枚付)、ポイントブラシ、ノズルセット、じょうご、フロアノズル(ブラシ付・ブラシ無し各1個/各1枚カバー付)、アクセサリー収納用バック
  • タンク容量:
    2.0L(ボイラー)、2.4L(サブタンク)
  • スチーム吐出圧力:
    0.4MPa
  • ヒートアップタイム:
    約15分
  • ボイラータンク:
    過熱温度:145℃、吐出温度:100℃
  • メーカー:
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • メーカー型番:
    1.092-742.0
  • 電源コード長:
    3m
  • メーカー商品名:
    SG 4/4

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA115KT-7B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115KT-7B

1個

186,040( 204,644円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…1,500W
・スチーム吐出圧力…4bar
・タンク容量…4L
・サイズ…475×320×275(H)mm
・重量…8kg(本体のみ)
・電源コード…3m
・ボイラータンク…過熱温度:145℃、
吐出温度:100℃
・ヒートタイム…約15分
・付属品…ホース一体型ヘッド、
パイプ2本、
フロアノズル、フロアブラシ、
ハンドブラシ、
ノズルヘッド(長短各1個)、
ポイントブラシ、ノズルセット、
じょうご
・業務用のスチームクリーナー
・豊富なアクセサリーで様々な場所の清掃が可能です。
・洗剤を使わず高温のスチームで細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的です。様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的です。
・スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。
・ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能です。
・JAN:4548745695410

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1500W スチームクリーナーの型番EA115KT-7Bのページです。
型番EA115KT-7Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1500W スチームクリーナー

AC100V/1500W スチームクリーナー

    エアバキュームポンプ(液体専用タイプ) オープンSUS缶専用 APPQO-Hシリーズ

    エアバキュームポンプ(液体専用タイプ) オープンSUS缶専用 APPQO-Hシリーズ

      エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ

      エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ

        日立 業務用掃除機CV-98WH2BL

        日立 業務用掃除機CV-98WH2BL

          研磨剤 マイクロフラップ

          研磨剤 マイクロフラップ

            軸付フェルトバフ F12○○

            軸付フェルトバフ F12○○

              ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 精密内面研削・ジグ研削用 軸径φ3.0

              ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 精密内面研削・ジグ研削用 軸径φ3.0

                メリヤスバフ

                メリヤスバフ

                  ナイロンベベルブラシ(NY)

                  ナイロンベベルブラシ(NY)

                    ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

                    ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

                      研磨布ロールペーパー

                      研磨布ロールペーパー

                        メーカー エスコ アクアシステム アクアシステム 日立アプライアンス ミスミ 日本精密機械工作 ナカニシ HiKOKI(旧日立工機) SUN POWER SUN POWER トラスコ中山
                        通常価格 186,040円 92,860円 67,843円 138,750円 1,970円 4,303円 3,900円 5,008円 2,440円 2,067円 3,750円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   25日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - - - - - - -
                        用途 湿式 湿式 湿式 - - - - - - - -
                        種類 ハンディタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - - - - - - - -
                        特殊用途 その他 - - - - - - - - - -
                        電源 AC100V(50/60Hz) - - - - - - - - - -

                        AC100V/1500W スチームクリーナーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました