(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ホース(洗浄機用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧ホース(洗浄機用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,602円 ~ 25,575円
税込価格
11,662円 ~ 28,133円

【特長】・洗浄機用高圧ホースです。適用流体は水です。・お手持ちの高圧温水洗浄機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 温度範囲:
    0~+80℃
  • 材質:
    内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
  • 適用流体:
  • 商品タイプ詳細:
    洗浄機用高圧ホース

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最高使用圧力…20.5MPa
  • 温度範囲…0~+80℃
  • 材質…内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
  • 適用流体…水

規格表

型番ねじサイズ全長
EA115BB-1R1/4"×G1/4"10m
EA115BB-2R1/4"×G1/4"20m
EA115BB-11R3/8"×G3/8"10m
EA115BB-12R3/8"×G3/8"20m
EA115BB-21R1/2"×G1/2"10m
EA115BB-22R1/2"×G1/2"20m
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長
ねじサイズ(雄ねじ×雌ねじ)
最高使用圧力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10m
R1/4"×G1/4"
20.5MPa

1個

10,602( 11,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

20m
R1/4"×G1/4"
20.5MPa

1個

17,763( 19,539円 )

1日目

一部当日出荷可能

10m
R3/8"×G3/8"
20.5MPa

1個

13,020( 14,322円 )

1日目

一部当日出荷可能

20m
R3/8"×G3/8"
20.5MPa

1個

22,878( 25,166円 )

1日目

一部当日出荷可能

10m
R1/2"×G1/2"
14.0MPa

1個

15,159( 16,675円 )

1日目

一部当日出荷可能

20m
R1/2"×G1/2"
14.0MPa

1個

25,575( 28,133円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄機用高圧ホースです。適用流体は水です。
・お手持ちの高圧温水洗浄機と高圧洗浄用ガンとを接続します。
・全長は10mと20mの2タイプがございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ホース(洗浄機用)

高圧ホース(洗浄機用)

    20m 高圧延長ホース

    20m 高圧延長ホース

      高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

      高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

        ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース

        ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース

          ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

          ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用高圧ホース

            1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

            1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

              スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×20m

              スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×20m

                スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m

                スーパー工業 スズランノズル付 高圧パイプクリーニングキット 1/8×10m

                  1/4洗管ホース コック付

                  1/4洗管ホース コック付

                    1/4洗管ホース コック無

                    1/4洗管ホース コック無

                      ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M

                      ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M

                        ケルヒャー 高圧ホース DN6 15m HD7/10

                        ケルヒャー 高圧ホース DN6 15m HD7/10

                          スーパー工業 パイプクリーニングキット 12MPa以下3/8×20m ノズル無

                          スーパー工業 パイプクリーニングキット 12MPa以下3/8×20m ノズル無

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ケルヒャー ケルヒャー アサダ スーパー工業 スーパー工業 アサダ アサダ ケルヒャー ケルヒャー スーパー工業
                            通常価格 10,602円 50,586円 27,460円 21,798円 34,135円 36,609円 96,778円 73,894円 25,596円 22,693円 43,956円 42,294円 20,563円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 - - -
                            その他 オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション オプション オプション - - -
                            温度範囲 0~+80℃ - - - - - - - - - - - -
                            材質 内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム - - - - - - - - - - - -
                            適用流体 - - - - - - - - - - - -

                            高圧ホース(洗浄機用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました