(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能冷媒充填はかり

高性能冷媒充填はかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,680円 41,826円
税込単価
46,948円 46,009円

【商品仕様】・最大計測重量…50kg・精度…±6g(0/20kg)・分解能…2...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    50000
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    230
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • 機能:
    アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
  • ケースサイズ:
    275×375×H70mm
  • 分解能:
    2g/5g(切替)
  • 電源:
    9V(006P)アルカリ電池×1個
  • 精度:
    ±6g(0~20kg)
  • 重量:
    約3.4kg
  • メーカー:
    FUSO
  • メーカー型番:
    FUSO-50H

型番

EA113XF-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA113XF-6

1個

42,680円

41,826

( 46,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大計測重量…50kg
・精度…±6g(0/20kg)
・分解能…2g/5g(切替)
・電源…9V(006P)アルカリ電池×1個
・計量台サイズ…230×230mm
・重量…約3.4kg
・機能…アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
・検査成績書付
・別売のEA113XF-100(電磁弁ユニット)を併用すると、自動充填が可能です。
・ケースサイズ…275×375×H70mm
・JAN:4548745569636

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA113XF-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能冷媒充填はかりの型番EA113XF-6のページです。
型番EA113XF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能冷媒充填はかり

高性能冷媒充填はかり

    エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

    エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

      ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

      ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

        冷媒自動充填はかり

        冷媒自動充填はかり

          アルミ製組分銅ケース

          アルミ製組分銅ケース

            250g(2.5g) レタースケール

            250g(2.5g) レタースケール

              エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

              エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

                フックスケールミニ

                フックスケールミニ

                  分析天びん APシリーズ

                  分析天びん APシリーズ

                    ウェイングインジケータ AD-4407A

                    ウェイングインジケータ AD-4407A

                      フックスケールミニ(検定付)

                      フックスケールミニ(検定付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 新光電子 エスコ エスコ クボタ計装 島津製作所 エー・アンド・デイ クボタ計装
                        通常価格 42,680円 35,170円 49,240円 73,540円 57,024円 1,880円 44,210円 140,590円 144,124円 17,054円 140,590円
                        通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   14日目~   1日目   1日目   4日目   4日目~   2日目~   8日目  
                        主要用途 はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり - - カウンティングスケール
                        種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体
                        ひょう量(g) 50000 50000 200000 50000 - 250 100000 - - - -
                        計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 - 角皿 角皿 - - - -
                        乾電池対応 有り 有り 有り 有り - - 有り 無し - - 有り

                        高性能冷媒充填はかりのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました