(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,210円
税込単価
48,631円

【商品仕様】・最大計測重量…100kg・精度…±10g・分解能…10g・電源…...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    100000
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    260
  • 計量皿寸法W(mm):
    260
  • サイズ:
    415(W)×365(D)×80(H)mm
  • 分解能:
    10g
  • 電源:
    9V(006P)アルカリ電池×1個
  • 精度:
    ±10g
  • 重量:
    4.0kg
  • メーカー:
    FUSO
  • メーカー型番:
    FUSO-100G

型番

EA113XF-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA113XF-2

1個

44,210( 48,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大計測重量…100kg
・精度…±10g
・分解能…10g
・電源…9V(006P)アルカリ電池×1個
・計量台サイズ…260×260mm(40kgボンベ可)
・サイズ…415(W)×365(D)×80(H)mm
・重量…4.0kg
・アラーム機能付(設定量の100%で作動)
・JAN:4548745015973

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA113XF-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2の型番EA113XF-2のページです。
型番EA113XF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

    エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

    エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

      高性能冷媒充填はかり

      高性能冷媒充填はかり

        冷媒自動充填はかり

        冷媒自動充填はかり

          電子比重計

          電子比重計

            アルミ製組分銅ケース

            アルミ製組分銅ケース

              ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

              ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

                電子天びん TXC623N

                電子天びん TXC623N

                  電子天びん TWC623N

                  電子天びん TWC623N

                    250g(2.5g) レタースケール

                    250g(2.5g) レタースケール

                      クイックUSBアダプタ

                      クイックUSBアダプタ

                        計量データロガー AD-1688

                        計量データロガー AD-1688

                          ウェイングインジケータ AD-4407A

                          ウェイングインジケータ AD-4407A

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アルファーミラージュ 新光電子 エスコ 島津製作所 島津製作所 エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 44,210円 35,170円 42,680円 73,540円 117,617円 57,024円 49,240円 73,632円 99,544円 1,880円 15,562円 17,507円 17,054円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   3日目~   14日目~   2日目   4日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目~  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり - - はかり - - はかり 周辺機器 周辺機器 -
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - - 本体 本体 本体 -
                            ひょう量(g) 100000 50000 50000 50000 - - 200000 - - 250 - - -
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 - - 角皿 - - 角皿 - - -
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り - - 有り - - - - - -

                            エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました