(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,240円
税込単価
54,164円

【商品仕様】・最大計測量…200kg・測定精度…±50g(0/100kg)・表...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    200000
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    262
  • 計量皿寸法W(mm):
    262
  • 付属品:
    収納ケース(プラスチック製)、9V(006p)積層型乾電池1個、取扱説明書
  • オートパワーオフ:
    3時間(電源投入後)
  • サイズ:
    415×350×62(H)mm
  • ディスプレイ:
    LCD6桁
  • 動作環境:
    周辺温度:0~40℃、相対湿度:90%以下、高度:2000m以下
  • 測定精度:
    ±50g(0~100kg)
  • 質量:
    約3.7kg
  • 電源:
    9V(006P)積層型乾電池1個(付属)
  • 表示分解能:
    50g
  • 電池寿命:
    約60時間
  • メーカー:
    FUSO
  • メーカー型番:
    FS-200GB

型番

EA113XF-10A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA113XF-10A

1個

49,240( 54,164円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大計測量…200kg
・測定精度…±50g(0/100kg)
・表示分解能…50g
・架台寸法…262x262mm
・サイズ…415x350x62mm(H)
・電源…9V(006P)積層型乾電池1個(付属)
・電池寿命…約60時間
・動作環境…周辺温度:0/40℃
相対湿度:90%以下、
高度:2000m以下
・質量…約3.7kg
・ディスプレイ…LCD6桁
・オートパワーオフ…3時間(電源投入後)
・標準付属品…収納ケース(プラスチック製)、9V(006p)積層型乾電池1個、取扱説明書
・100kgボンベ用架台アダプター付
・JAN:4548745895230

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA113XF-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)の型番EA113XF-10Aのページです。
型番EA113XF-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

    エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

    エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

      エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

      エスコ 台はかり EA715DD/EA715DF

        高性能冷媒充填はかり

        高性能冷媒充填はかり

          100kg(500g) デジタル台はかり

          100kg(500g) デジタル台はかり

            120g(0.01g) デジタルはかり

            120g(0.01g) デジタルはかり

              台はかり用データロガー

              台はかり用データロガー

                デジタル台はかり 70108

                デジタル台はかり 70108

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ケニス
                  通常価格 49,240円 44,210円 37,500円 42,680円 15,310円 18,333円 40,000円 21,600円
                  通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                  主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器 -
                  種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション -
                  ひょう量(g) 200000 100000 - 50000 100000 120(600ct/32匁) - -
                  計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 丸皿 - -
                  乾電池対応 有り 有り - 有り 有り 有り 有り -

                  ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました