(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,170円 33,102円
税込単価
38,687円 36,412円

【商品仕様】・最大計測重量…50kg・精度…±10g・分解能…5g/10g(切...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    50000
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    230
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • サイズ:
    383(W)×320(D)×63(H)mm
  • 分解能:
    5g/10g(切替式)
  • 電源:
    9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)
  • 精度:
    ±10g
  • 重量:
    3.4kg
  • メーカー:
    FUSO
  • メーカー型番:
    FUSO-50F

型番

EA113XF-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA113XF-1

1個

35,170円

33,102

( 36,412円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大計測重量…50kg
・精度…±10g
・分解能…5g/10g(切替式)
・サイズ…380(W)×280(D)×60(H)mm
・重量…3.4kg
・電源…9V(006P)アルカリ電池×1個
・計量台サイズ…230×230mm
・2段アラーム機能付(設定量の70%&100%)
・液晶部はバックライト付で暗い場所でも安心してご使用いただけます。
・JAN:4548745015775

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

EA113XF-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1の型番EA113XF-1のページです。
型番EA113XF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1

    高性能冷媒充填はかり

    高性能冷媒充填はかり

      エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

      エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2

        250g(2.5g) レタースケール

        250g(2.5g) レタースケール

          電子比重計

          電子比重計

            アルミ製組分銅ケース

            アルミ製組分銅ケース

              冷媒自動充填はかり

              冷媒自動充填はかり

                ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

                ボンベ用冷媒充填はかり(100kgボンベ対応)

                  ウェイングインジケータ AD-4407A

                  ウェイングインジケータ AD-4407A

                    台はかりBTシリーズ

                    台はかりBTシリーズ

                      フックスケールミニ

                      フックスケールミニ

                        30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

                        30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アルファーミラージュ 新光電子 エスコ エスコ エー・アンド・デイ 大和製衡 クボタ計装 エスコ
                          通常価格 35,170円 42,680円 44,210円 1,880円 117,617円 57,024円 73,540円 49,240円 17,054円 191,159円 140,590円 17,486円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   14日目~   2日目   2日目   2日目~   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                          主要用途 はかり はかり はかり はかり - - はかり はかり - はかり はかり はかり
                          種類 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 本体
                          ひょう量(g) 50000 50000 100000 250 - - 50000 200000 - - - 30000
                          計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 - - 角皿 角皿 - - - 角皿
                          乾電池対応 有り 有り 有り - - - 有り 有り - 無し 無し 有り

                          エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました