(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,270円 36,756円
税込単価
43,197円 40,432円

【商品仕様】・冷蔵庫用・M10・100cmホース×3本・M10コントロールバル...

詳細情報を確認する

  • ゲージ径:
    φ68mm
  • セット内容:
    ・M10・100cmホース×3本・M10コントロールバルブ・1/4”ボンベアダプター・変換アダプター:雄M10P1.5×雌1/4”・サービス缶バルブ・ホースパッキン×6個・ムシ押し×6個・ゼロ調整
  • 圧力範囲(MPa):
    連成計:-0.1~2.5圧力計:-0.1~3.5

型番

EA110A-55 解除

Loading...

【商品仕様】
・冷蔵庫用
・M10・100cmホース×3本
・M10コントロールバルブ
・1/4"ボンベアダプター
・変換アダプター…雄M10P1.5×雌1/4"
・サービス缶バルブ
・ホースパッキン×6個
・ムシ押し×6個
・ゼロ調整ねじ付
・ボンベアダプターパッキン×6個
・バルブコア回し
・バルブコア×6個
・ボールバルブ式の為90°開閉でバルブ操作が行えます。
・JAN:4518340328631
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA110A-55

1個

39,270円

36,756

( 40,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・冷蔵庫用
・M10・100cmホース×3本
・M10コントロールバルブ
・1/4"ボンベアダプター
・変換アダプター…雄M10P1.5×雌1/4"
・サービス缶バルブ
・ホースパッキン×6個
・ムシ押し×6個
・ゼロ調整ねじ付
・ボンベアダプターパッキン×6個
・バルブコア回し
・バルブコア×6個
・ボールバルブ式の為90°開閉でバルブ操作が行えます。
・JAN:4518340328631

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)の型番EA110A-55のページです。
型番EA110A-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)

[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)

    [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

      [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

      [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

        クーリングユニット

        クーリングユニット

          4.0L 冷凍機オイル(スニソ 3GS)

          4.0L 冷凍機オイル(スニソ 3GS)

            メーカー エスコ エスコ エスコ タスコ エスコ
            通常価格 39,270円 27,920円 28,160円 96,250円 7,160円
            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能
            ゲージ径 φ68mm φ68mm φ68mm - -
            セット内容 ・M10・100cmホース×3本・M10コントロールバルブ・1/4”ボンベアダプター・変換アダプター:雄M10P1.5×雌1/4”・サービス缶バルブ・ホースパッキン×6個・ムシ押し×6個・ゼロ調整 - - - -
            圧力範囲(MPa) 連成計:-0.1~2.5圧力計:-0.1~3.5 - - - -

            [R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました