(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラー刷毛

ローラー刷毛【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【特長】・ローラー2本入・石膏ボードに最適内径:19mm毛材質:アクリル、ポリ...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    ローラー2本入
  • 毛幅:
    114mm

型番

EA109NX-22 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

材質ポリエステル毛丈(mm)12.7
その他オプション詳細1ローラー2本入
毛材質-毛幅114mm

型番リスト

型番
材質
毛丈(mm)
その他
毛材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109NX-22

ポリエステル
12.7
オプション
-

1パック

2個入り

860( 946円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー2本入
・石膏ボードに最適
内径:19mm
毛材質:アクリル、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラー刷毛の型番EA109NX-22のページです。
型番EA109NX-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラー刷毛

ローラー刷毛

    225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

    225㎜(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

      ローラー刷毛セット(兼用/コンクリート,モルタル)

      ローラー刷毛セット(兼用/コンクリート,モルタル)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 860円 2,180円 2,460円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        詳細1 ローラー2本入 - 水性・合成樹脂・塩化ビニール用
        毛幅 114mm - -

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト