(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在ペインター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自在ペインター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,860円
税込単価
3,146円

・特長:塗布面に応じて自由に変形できます。チャンネル方式で固定してあるので、生...

詳細情報を確認する

型番

EA109NS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
サイズ
詳細1
入数
重量
セット内容
適応ハンドル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109NS-1

ローラーセット
ローラー:160(W)×35(D)mm
本体
1St
ローラー:30g、ハンドル:80g
2点セット:EA109NS-2(ローラー2本入)×1パック、EB109NS-10(ハンドル)×1本
-

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特長:塗布面に応じて自由に変形できます。チャンネル方式で固定してあるので、生地が剥がれず塗布面に合わせ変形します。1本で多用に使え、大変便利です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在ペインターの型番EA109NS-1のページです。
型番EA109NS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在ペインター

自在ペインター

    接着剤用ローラー刷毛セット(2本)

    接着剤用ローラー刷毛セット(2本)

      [EA109NA-51~-53用]替ローラー

      [EA109NA-51~-53用]替ローラー

        150x305mm(6mm) ローラー刷毛セット

        150x305mm(6mm) ローラー刷毛セット

          ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル/毛丈13mm/軸径6mm)

          ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル/毛丈13mm/軸径6mm)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,640円 2,210円 1,340円 2,070円 3,637円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            材質 ポリエステル - ポリエステル マイクロファイバー繊維 アクリル
            毛丈(mm) 12 - 20 18 13
            厚み 15mm - - - -

            自在ペインターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA109NS-2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            その他 サイズ 詳細1 入数 重量 セット内容 適応ハンドル

            1,640円

            ( 1,804円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            オプション160(W)×35(D)mmEA109NS-1用替モップ2本入り30g-EB109NS-10

            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました