(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折板用ローラーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA109ND-210
折板用ローラーセット【1~2個入り】 セツバンヨウローラーセット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

【特長】・折半屋根の山面、谷面、側面を1つのハンドルで塗装可能・継柄が接続でき...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエステル
  • 毛丈(mm):
    13
  • 毛幅:
    100mm
  • ローラー外径:
    45mm
  • ローラー内径:
    18mm

型番

EA109ND-210 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA109ND-210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
材質詳細
詳細1
入数
重量
セット内容
ハンドル全長
シャフト径
ネットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109ND-210

ローラーセット
ハンドルシャフト、ネット:鉄、メッキ処理、グリップ:ポリプロピレン
-
1St
ローラー:40g、ハンドル:170g、ネット:130g
3点セット:ローラー×1パック(2本入り)、専用ハンドル×1本、専用ネット×1個
370mm
6mm
200(W)×130(D)×80(H)mm

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折半屋根の山面、谷面、側面を1つのハンドルで塗装可能
・継柄が接続できるので、腰に負担がかかりません
・谷面を塗装する際は、ローラーを引くようにして、塗装してください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折板用ローラーセットの型番EA109ND-210のページです。
型番EA109ND-210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折板用ローラーセット

折板用ローラーセット

    塗装用具セット EA109N-100B

    塗装用具セット EA109N-100B

      砂骨デザインレギュラーローラースペア 極細目

      砂骨デザインレギュラーローラースペア 極細目

        道路ライン用ローラーセット

        道路ライン用ローラーセット

          PAINT ROLLER PRO 無泡スモール

          PAINT ROLLER PRO 無泡スモール

            Smoosy 鉄部用スモールローラースペア

            Smoosy 鉄部用スモールローラースペア

              ローラー刷毛セット(兼用/鉄部,サイディング等)

              ローラー刷毛セット(兼用/鉄部,サイディング等)

                ローラー刷毛セット(仕上用)

                ローラー刷毛セット(仕上用)

                  ローラー刷毛(兼用)

                  ローラー刷毛(兼用)

                    ローラーバケットミニ

                    ローラーバケットミニ

                      KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm

                      KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm

                        アール面・曲面用ローラーセット

                        アール面・曲面用ローラーセット

                          ローラー刷毛セット(兼用/毛丈17mm)

                          ローラー刷毛セット(兼用/毛丈17mm)

                            メーカー エスコ エスコ ハンディ・クラウン エスコ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン エスコ エスコ エスコ 大塚刷毛製造 コーワ エスコ エスコ
                            通常価格 1,840円 5,552円 1,921円 3,520円 330円 461円 1,760円 1,321円 1,488円 2,356円 635円 4,200円 1,860円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリエステル - ​ウ​レ​タ​ン アクリル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル その他 ポリエステル ポリエステル ポリエステル
                            毛丈(mm) 13 13 - 13 - 13 13 20 12 - 13 13 17
                            毛幅 100mm - - 150mm - - - - - - - 175mm(5本横並び合計) -
                            ローラー外径 45mm - - 85mm - - - - - - - 60mm -
                            ローラー内径 18mm - - 57mm - - - - - - - 40mm -

                            折板用ローラーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA109ND-211
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他 材質詳細 詳細1 入数 重量 セット内容 ハンドル全長 シャフト径 ネットサイズ

                            1,840円

                            ( 2,024円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            オプション-EA109ND-210用替ローラー2本40g----

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました