(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[4本組] 補修用筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[4本組] 補修用筆

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,059円
税込単価
1,165円

【商品仕様】・…4本組セットパイプ筆、丸筆、平筆、小筆各1本入り・用途:塗装剥...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    その他
  • 毛丈(mm):
    12・7・9・6
  • 刷毛幅(mm):
    4・2・6・3
  • その他:
    セット品
  • 材質:
    パイプ筆:ナイロン毛、丸筆:羊胴毛、平筆:羊毛、小筆:馬毛
  • セット内容:
    4本組セット:パイプ筆、丸筆、平筆、小筆各1本入り

型番

EA109MJ-124 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109MJ-124

1個

1,059( 1,165円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…4本組セット
パイプ筆、丸筆、平筆、小筆各1本入り
・用途:塗装剥がれや傷等、細部の補修に最適
・パイプ筆(材質:毛:ナイロン、柄:プラスチック):
全長:82mm、毛幅:4mm、毛丈:12mm
・丸筆(材質:毛:羊胴毛、柄:木):
全長:100mm、毛幅:2mm、毛丈:7mm
・平筆(材質:毛:羊毛、柄:木):
全長:100mm、毛幅:6mm、毛丈:9mm
・小筆(材質:毛:馬毛、柄:木):
全長:100mm、毛幅:3mm、毛丈:6mm
・JAN:4548745199147

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[4本組] 補修用筆の型番EA109MJ-124のページです。
型番EA109MJ-124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[4本組] 補修用筆

[4本組] 補修用筆

    目地・サッシ用刷毛

    目地・サッシ用刷毛

      水性用目地用刷毛セット(ナイロン毛)

      水性用目地用刷毛セット(ナイロン毛)

        油・水性用目地用刷毛(ナイロン・羊毛)

        油・水性用目地用刷毛(ナイロン・羊毛)

          万能ねじり刷毛

          万能ねじり刷毛

            15mm 目地用刷毛

            15mm 目地用刷毛

              油性用目地用刷毛セット(山羊毛)

              油性用目地用刷毛セット(山羊毛)

                [5本組] 補修用小筆(馬毛)

                [5本組] 補修用小筆(馬毛)

                  [3本組] 目地用刷毛

                  [3本組] 目地用刷毛

                    30mm 刀・目地筋違刷毛

                    30mm 刀・目地筋違刷毛

                      ハンドル可動式コテバケ スペア

                      ハンドル可動式コテバケ スペア

                        油性用目地用刷毛セット(羊毛)

                        油性用目地用刷毛セット(羊毛)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コーワ エスコ
                          通常価格 1,059円 954円 1,440円 507円 1,108円 589円 517円 684円 1,806円 635円 796円 535円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 油性用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 - 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛 - 目地用刷毛
                          材質(毛) その他 その他 その他 混毛 その他 その他 山羊毛 馬毛 混毛 混毛 - その他
                          毛丈(mm) 12・7・9・6 31 30 30 - 15 33 6 30 30 6 35
                          刷毛幅(mm) 4・2・6・3 - - - - 15 - 3 25・30・42 30 165 -
                          その他 セット品 - - - - - - セット品 セット品 - - -

                          [4本組] 補修用筆のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました