(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニス用刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA109M-3
ニス用刷毛 3ホンクミ ニスヨウハケ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

【特長】サイズが20号と30号ある刷毛です。【用途】ニス用として使用できます。

詳細情報を確認する

型番

EA109M-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA109M-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(毛)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
筆規格・サイズ(号)
その他
全長
セット内容
毛色
毛材質
柄材質
号数
玉厚
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109M-3

その他
30~35
29・47・69
10・20・30
セット品
210mm、220mm、230mm
3本組セットサイズ:10号、20号、30号各1本
白毛
羊毛
-
10号:12mm、20号:13mm、30号:15mm

1個

2,150( 2,365円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズが20号と30号ある刷毛です。
【用途】
ニス用として使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニス用刷毛の型番EA109M-3のページです。
型番EA109M-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニス用刷毛

ニス用刷毛

    油性用刷毛(馬毛)

    油性用刷毛(馬毛)

      ニス・油性用刷毛(羊毛)

      ニス・油性用刷毛(羊毛)

        ペイント上塗用刷毛

        ペイント上塗用刷毛

          水性塗料用刷毛 羊毛・豚毛(油・水性用)

          水性塗料用刷毛 羊毛・豚毛(油・水性用)

            油・水性用万能刷毛(羊毛)

            油・水性用万能刷毛(羊毛)

              油・水性用万能刷毛(ナイロン・羊毛)

              油・水性用万能刷毛(ナイロン・羊毛)

                油性用万能刷毛(羊毛)

                油性用万能刷毛(羊毛)

                  高級万能刷毛(45゚)

                  高級万能刷毛(45゚)

                    万能ねじり刷毛

                    万能ねじり刷毛

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 684円 560円 854円 854円 920円 266円 574円 490円 1,140円 1,108円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ ニス用刷毛 油性用刷毛 ニス用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA109M-23
                      EA109M-33
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      材質(毛) 毛丈
                      (mm)
                      刷毛幅
                      (mm)
                      筆規格・サイズ
                      (号)
                      その他 全長 セット内容 毛色 毛材質 柄材質 号数 玉厚

                      684円

                      ( 752円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      その他334720-220mm-白毛羊毛-13mm

                      975円

                      ( 1,073円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      その他356930-230mm-白毛羊毛-15mm

                      刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました