(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2" 内外両用パイプブラシ

1/2" 内外両用パイプブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,780円
税込単価
4,158円

【商品仕様】・パイプの内、外側両用ブラシです。・材質…ブラシ:ハイカーボンスチ...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ハイカーボンスチール
  • タイプ:
    その他
  • サイズ:
    Φ35×65(L)mm
  • 材質:
    ブラシ:ハイカーボンスチール、カバー:プラスチック
  • 適合パイプ径:
    冷媒管:5/8"(15.88mm)、給湯管:1/2"

型番

EA109AE-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109AE-5

1個

3,780( 4,158円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプの内、外側両用ブラシです。
・材質…ブラシ:ハイカーボンスチール
カバー:プラスチック
・適合パイプ径…冷媒管:5/8"(15.88mm)
給湯管:1/2"
・サイズ…直径35×65(L)mm
・半田付、銀ロウ付作業の前に酸化膜を取ることで確実なロウ付が約束されます。
・JAN:4518340131262

カタログ

 

EA109AE-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" 内外両用パイプブラシの型番EA109AE-5のページです。
型番EA109AE-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2" 内外両用パイプブラシ

1/2" 内外両用パイプブラシ

    4.0kg スパッタ付着防止剤(軟鋼・ステンレス用)

    4.0kg スパッタ付着防止剤(軟鋼・ステンレス用)

      耐熱作業シート EA334BC-31/33/35

      耐熱作業シート EA334BC-31/33/35

        耐熱作業シート EA334BC-1/3

        耐熱作業シート EA334BC-1/3

          内面用パイプブラシ

          内面用パイプブラシ

            耐熱フェルトシート

            耐熱フェルトシート

              280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)

              280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)

                耐熱作業シート EA334BC-11/13/15

                耐熱作業シート EA334BC-11/13/15

                  耐熱作業シート

                  耐熱作業シート

                    耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

                    耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 3,780円 5,600円 5,130円 11,060円 850円 7,690円 3,270円 8,530円 10,100円 14,930円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      毛材 ハイカーボンスチール - - - ステンレス - - - - -
                      タイプ その他 - - - その他 - - - - -
                      サイズ Φ35×65(L)mm - - - - - - - - -
                      材質 ブラシ:ハイカーボンスチール、カバー:プラスチック - - - - - - - - -
                      適合パイプ径 冷媒管:5/8"(15.88mm)、給湯管:1/2" - - - - - - - - -

                      1/2" 内外両用パイプブラシのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました