(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

名札掛 20名

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

名札掛 20名

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,228円
税込単価
6,851円

【商品仕様】・仕様:20名用・外寸:縦268×横397×厚15mm・重量:1....

詳細情報を確認する

型番

CR-NF1K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-NF1K

1個

6,228( 6,851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:20名用
・外寸:縦268×横397×厚15mm
・重量:1.5kg
・名札サイズ:縦90×横28mm
・材質:アルミ枠
・名札仕様:両面用(表=無色透明/裏=黄色透明)
・スライド式吊下げ金具2個,ビス2本,専用名札(各人数分)付
・入数:1個
・JANなど:4953349083707

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

名札掛 20名の型番CR-NF1Kのページです。
型番CR-NF1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

名札掛 20名

名札掛 20名

    名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mm

    名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mm

      名札掛 10名用

      名札掛 10名用

        名札掛 40名用

        名札掛 40名用

          名札掛(アルミ枠付)

          名札掛(アルミ枠付)

            インポートキーパーツ

            インポートキーパーツ

              名札掛 30名用

              名札掛 30名用

                メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン 大一鋼業 クラウン
                通常価格 6,228円 8,704円 4,538円 21,146円 30,684円 223円 16,996円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                名札カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました