(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
名札掛 10名用
  • 数量スライド割引

名札掛 10名用 (レビュー)

通常価格(税別)
4,538円
税込価格
4,992円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【商品仕様】
・仕様:10名用
・外寸:縦144×横242×厚16mm
・名札サイズ:縦110×横23mm
・重量:0.45kg
・材質:本体=アルミ(焼付塗装),ネームケース=ステンレス,ネームケースカバー=PET,裏板=PVC
・入数:1個
・JANなど:4953349083752

名札掛 10名用のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    入退室管理
    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
    見た目通りの実物でした。
    思っていた通りの使い方が出来ましたので満足です。
    ただ、値段なりの作りだと感じました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

名札掛 10名用

名札掛 10名用

    名札掛 40名用

    名札掛 40名用

      名札掛(アルミ枠付)

      名札掛(アルミ枠付)

        名札掛 20名

        名札掛 20名

          エースキーボックス FI・F

          エースキーボックス FI・F

            キーボックス

            キーボックス

              エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

              エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

                キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

                キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

                  メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン 杉田エース ダイケン 杉田エース エスコ
                  通常価格 4,538円 21,146円 30,684円 6,228円 6,036円 9,284円 1,320円 9,570円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。