(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補充インキ XLR-9 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補充インキ XLR-9 黒【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】各種シヤチハタ印に合った補充インキをご用意。【商品仕様】・入数:2本・...

詳細情報を確認する

型番

XLR-9クロ 解除

Loading...

外観図

仕様

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ補充インキインク色ブラック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XLR-9クロ

1パック

2個入り

400( 440円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
各種シヤチハタ印に合った補充インキをご用意。

【商品仕様】
・入数:2本
・インク色:黒
・JANなど:4974052480041

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

補充インキ XLR-9 黒の型番XLR-9クロのページです。
型番XLR-9クロに関する仕様情報を記載しております。

補充インキ XLR-9 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト