(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,369円
税込単価
19,106円

【特長】・板面は、2層構造のデュアルコート・ニッケルホーロー・丈夫で長持ち【商...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH34

1個

17,369( 19,106円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板面は、2層構造のデュアルコート・ニッケルホーロー
・丈夫で長持ち

【商品仕様】
・外寸:縦910×横1210×厚18mm
・重量:9.4kg
・材質:表面=デュアルコート・ニッケルホーロー
・ボードマーカー(黒、赤)各1本、イレーザー1個、マグネット2個、吊り具2個、取付用洋折2本、受け皿付
・入数:1枚
・JANコード:4965719116007

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地の型番MH34のページです。
型番MH34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

    マジシリーズ 壁掛無地ホワイトボード

    マジシリーズ 壁掛無地ホワイトボード

      壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

      壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

        壁掛用ツーウェイ掲示板 910×610

        壁掛用ツーウェイ掲示板 910×610

          壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-912

          壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-912

            壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912

            壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912

              ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

              ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

                ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

                ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

                  壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-910

                  壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-910

                    ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                    ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                      軽量ホワイトボード 1200×900 無地

                      軽量ホワイトボード 1200×900 無地

                        壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-910

                        壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-910

                          ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                          ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                            メーカー 馬印 馬印 馬印 馬印 馬印 馬印 クラウン クラウン 馬印 クラウン 馬印 馬印 クラウン
                            通常価格 17,369円 24,738円 12,008円 11,649円 20,782円 29,657円 10,637円 10,637円 21,426円 28,354円 12,660円 30,574円 24,903円
                            通常出荷日 1日目   3日目   19日目   19日目   19日目   19日目   1日目   1日目   19日目   1日目   6日目   19日目   1日目  
                            表示内容 無地 - - - - - 無地 無地 - 予定表 無地 - 無地

                            壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました