(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動消しゴム RBE300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動消しゴム RBE300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,081円
税込単価
4,489円

【特長】ソフトタッチで細かな所も素早く処理。【商品仕様】・電源:単4乾電池2本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • トラスココード:
    818-4511

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBE300

1個

4,081( 4,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ソフトタッチで細かな所も素早く処理。

【商品仕様】
・電源:単4乾電池2本
・全長:162mm
・付属品:単4乾電池2本・替えゴム鉛筆用5本・ホルダー1個
・1充電時間:約3時間
・材質:ABS樹脂
・入数:1個
・JANなど:4901881022241

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動消しゴム RBE300の型番RBE300のページです。
型番RBE300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動消しゴム RBE300

電動消しゴム RBE300

    アダプター式電動消しゴム RBE1000

    アダプター式電動消しゴム RBE1000

      消しゴム レーダーライン/ポイント

      消しゴム レーダーライン/ポイント

        メーカー サクラクレパス サクラクレパス シード
        通常価格 4,081円 10,732円 90円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ その他 - -
        トラスココード 818-4511 - -

        電動消しゴム RBE300のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました