(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動裁断機CE-48用受木10本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動裁断機CE-48用受木10本【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,179円
税込単価
18,897円

【商品仕様】・交換目安:替刃=コピー用紙で約2500〜3000回,受木=4面8...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    裁断機
  • その他:
    オプション

型番

CE48ヨウウケギ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE48ヨウウケギ

1パック

10個入り

17,179( 18,897円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・交換目安:替刃=コピー用紙で約2500〜3000回,受木=4面8ヵ所使用可(1面2ヵ所)
・入数:10本
・JANなど:4516024548030

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動裁断機CE-48用受木10本の型番CE48ヨウウケギのページです。
型番CE48ヨウウケギに関する仕様情報を記載しております。

電動裁断機CE-48用受木10本のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました