(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超強力マグネットフック 3kg 白
  • 数量スライド割引

超強力マグネットフック 3kg 白 (レビュー)

通常価格(税別)
504円
税込価格
554円
通常出荷日
5日目
【特長】
・フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能
・薄型でも安心
・裏面は壁面の傷つきを防ぐ保護シートが付いています
【商品仕様】
・耐荷重:縦方向約3kg、垂直方向約2kg
・外寸:縦58×横48mm
・材質:ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
・保護シート付
・入数:1個
・本体色:白
・JANコード:4970116031525

(i)ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

超強力マグネットフック 3kg 白のレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 11件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    物掛け用
    評価 4.0満足度:4.02023/06/27
    物掛け用に使用しています。
    フック部が360°回転するので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    車のキー保管用
    評価 5.0満足度:5.02023/06/15
    社用車のキーをかけましたが問題ありません。
    通常2kgでも大丈夫ですが、3kgは強力でずれたりせず良いです。
    お勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    多用途、物を吊るすフックとして
    評価 3.0満足度:3.02022/10/03
    作業場で多用途に使用しています。
    取付が接着ではないので設置場所を変更しやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    物をかける為
    評価 5.0満足度:5.02022/08/29
    磁力も大変強く、サイズもちょうどいいので便利に使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    クリップボード等をぶら下げ
    評価 5.0満足度:5.02022/06/28
    壁にA4サイズのクリップボードをぶら下げるのに使用しました。
    マグネットはしっかり固定できているので満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スチールロッカーなど
    評価 5.0満足度:5.02022/05/31
    手軽にフックを増設できるので便利で重宝します。取り外したり位置を変えたいときも楽だし、両面テープ式より良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    物をかけるのに
    評価 4.0満足度:4.02021/11/04
    小さい目のフックが欲しかったので購入しました。磁力もそこそこあり便利に使っています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    レギュレータ—の設置に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/08/04
    このシリーズの青色を購入(現在青色は未掲載です)
    使用用途には十分な磁力でした。ただ、保護シート表面が荒れていて、ぽろぽろ取れました。一度設置すれば気になるレベルではありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    備品を掛けるのに使用
    評価 4.0満足度:4.02021/03/01
    重量のある(2kgくらい)備品を掛けるのに購入しました。
    同じような2kgのものが100均で販売していたので試しに購入しました。それに比べるとコストが少し高いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バインダー等の引っ掛けに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/11/03
    鉄の板(壁やホワイトボード)に貼り付けて使用でき、また3kgまで耐えられるので購入しました。意図した通りの用途で問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内の掲示物用に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/05/14
    社内の掲示物をフックに掛けて利用しています。磁力が超強力マグネット式だったので購入しました。サイズもコンパクトで問題はなく、磁力も想定通りで良好に満足して使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力マグネットフック 3kg 白

超強力マグネットフック 3kg 白

    マグネフック 76パイ 白

    マグネフック 76パイ 白

      カラーマグタッチ 丸型 40mm 5個入 黒

      カラーマグタッチ 丸型 40mm 5個入 黒

        メーカー ソニック SK-11 クラウン
        通常価格 504円 1,244円 509円
        通常出荷日 5日目   3日目   1日目  
        商品タイプ その他 カラーマグネット カラーマグネット
        ホワイト ホワイト ブラック
        サイズ(mm) 48×58×23 - -
        耐荷重目安(垂直方向)(kg) 3 - -
        耐荷重目安(水平方向)(kg) 2 - -

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。