(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入【2個入り】

通常単価(税別)
7,690円
税込単価
8,459円

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。古紙パルプを20%配合、白色度8...

詳細情報を確認する

型番

IJPR-8450R 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IJPR-8450R

2本入

1パック

2個入り

7,690( 8,459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
古紙パルプを20%配合、白色度80%の環境にやさしい再生紙。
紙質も良質で、きれいに印字できます。

【商品仕様】
・サイズ:幅841mm×長50m
・坪量:70g/㎡
・紙厚:0.101mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4989561164573

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入の型番IJPR-8450Rのページです。
型番IJPR-8450Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入

大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入

    大判プリンターOA用紙 A0 2本入

    大判プリンターOA用紙 A0 2本入

      普通紙64 841×50m 2本

      普通紙64 841×50m 2本

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

          大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

          大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

            大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

            大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

              大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口  IJG2-9125

              大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-9125

                大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

                大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

                  普通紙64 594×50m 2本

                  普通紙64 594×50m 2本

                    プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m

                    プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m

                      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

                      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

                        大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m

                        大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m

                          ロール紙 フォト光沢紙 HG

                          ロール紙 フォト光沢紙 HG

                            メーカー アジア原紙 クラウン 桜井 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 桜井 EPSON アジア原紙 アジア原紙 CANON
                            通常価格 7,690円 5,593円 16,023円 13,381円 9,626円 6,118円 20,904円 9,817円 12,757円 27,842円 14,290円 8,153円 25,841円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ インクジェット印刷用紙 - - インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 - インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
                            形態 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙
                            内容量 2本入 - - 2本入 2本入 2本入 - 2本入 - - 2本入 2本入 -

                            大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました