(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,290円
税込単価
15,719円

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。印字品質の良さを保ちながら、価格...

詳細情報を確認する

型番

IJME-9145 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IJME-9145

2本入

1パック

2個入り

14,290( 15,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
印字品質の良さを保ちながら、価格訴求力の強いマットコート紙。

【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長45m
・坪量:91g/㎡
・紙厚:0.115mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4989561165266

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入の型番IJME-9145のページです。
型番IJME-9145に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

    大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

    大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

          ロール紙 フォト光沢紙 HG

          ロール紙 フォト光沢紙 HG

            大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m

            大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m

              大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m

              大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m

                大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

                大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

                  大判インクジェット用紙 光沢紙  IJG1-6130

                  大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-6130

                    大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口  IJG2-9125

                    大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-9125

                      大判インクジェット用紙 光沢紙  IJG1-9130

                      大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-9130

                        大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口  IJG2-6125

                        大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-6125

                          メーカー アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 CANON アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙
                          通常価格 14,290円 9,626円 13,381円 9,817円 25,841円 7,709円 8,153円 11,966円 12,943円 20,904円 19,154円 14,358円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
                          形態 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙
                          内容量 2本入 2本入 2本入 2本入 - 2本入 2本入 - - - - -

                          大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました